Hidrosztatikus töltési állapot mérés az Ex-területen.

Hidrosztatikus töltési állapot mérés az Ex-területen.

Új merüloszonda ATEX-, IECEx- és GL-engedéllyel.

  • ATEX engedély az l csoport M1 kategóriához és a ll csoport 1G és 1D kategóriáihoz.
  • GL-engedély az Environmental Category C, F, EMC 1 szerint.
  • Vízálló: A kábel sérülésekor nem kerül víz a szondába.
  • Magas ellenállóképesség a nemesacélháznak és a FEP-kábelnek köszönhetoen.
  • Jó összes pontosság és hosszútávú stabilitás.
Felhasználási területek
A PS3 széria ATEX merüloszondái töltési állapot mérésére szolgálnak robbanásveszélyes területeken, mint éldául tartályok, tankok, kutak, folyóvizek, fúrólyukak vagy szennyvízberendezések. A szenzorok alkalmazhatóak a 0, 1, 2, ill. 20, 21, 22 zónában, továbbá bányászatban. A GL-engedély lehetové teszi a tengeri alkalmazást.
Elonyei
Az analóg kimenetek és a kéteres technika alkalmazása miatt könnyen végrehajtható egyszeru bekötés az alkalmazásokba. A szondát egy Ex tápleválasztó vagy egy Zener-dióda látja el feszültséggel.

2-vezetékes bekötési technika és 4...20 mA analóg kimenet

PS308A - vízszintmérő szonda, analóg kimenet, IP 68, környezeti hőmérséklet T6: -10...60 / T5: -10...80 / T4: -10...85; °C, mérőtartomány: 0...0,25 bar, FEP-kábel
PS307A - vízszintmérő szonda, analóg kimenet, IP 68, környezeti hőmérséklet T6: -10...60 / T5: -10...80 / T4: -10...85; °C, mérőtartomány: 0...0,6 bar, FEP-kábel
PS317A - vízszintmérő szonda, analóg kimenet, IP 68, környezeti hőmérséklet T6: -10...60 / T5: -10...80 / T4: -10...85; °C, mérőtartomány: 0...1 bar, FEP-kábel

Current bulletin