Induktív tisztafém-szenzorok: már kétvezetékes kivitelben.
Meggyozo: extrém ellenállóképesség az M8-tól az M30 típusig.
- Csak 40 mm hosszú: ideális a kompakt gépekhez.
- Tapadásmentes réteg a hegesztési fröccsenés ellen.
- Mechanikusan rezisztens az aktív felület ütodéseire.
- Beállítássegíto LED-en keresztül.
- Vibráció- és lökésálló.
Anyagok
A házban a menetes cso és a homlokfelület is nemesacélból van.
Alkalmazás hegeszto területen
A tapadásmentes réteg a szenzornál lepergeti a hegesztési fröccsenéseket.
Alkalmazás olajokban és huto kenoanyagokban
A speciális, konstruktív felépítéssel, kiegészíto tömítésekkel, valamint az olajokra és a huto kenoanyagokra rezisztens muanyag felhasználásával, magas élettartamot értünk el.
Beállítás LED-del
A LED beállító kijelzo gyors beállítást és a megnövekedett kapcsolási távolság optimális kihasználását teszi lehetové.