Kompakt áramlásellenõrzés higiéniás területen
Aseptoflex Vario – új G 1 folyamatcsatlakozás 4 tömítési lehetoséggel.
- Folyamatcsatlakozásokhoz higiéniás területen elokészítve és bevizsgálva.
- 120 °C közeghomérsékletig alkalmazható.
- LED-bárgráf a kapcsolási pont és az áramlási állapot kijelzéséhez.
- Folyamatadapter tartozékként kapható.
- Anyag a közeggel való érintkezésben V4A (1.4435).
Egyszeru kezelés és magas funkcionalitás
Az áramlásra hangolás és a kapcsolási pont beállítása gombnyomással történik. Az áramlás és a kapcsolási pont egy többszínu LED-kijelzon helyben jelenik meg. A kapcsolási pontok magas reprodukálhatósága optimális alkalmazási lehetoségeket kínál. A teach-funkcióval a szenzort egyedileg, az alkalmazás szerint lehet behangolni. A szenzor ugyanakkor lehetové teszi az elkülöníto réteg (víz / levego) felismerését. A beállítások elektronikus lezárása és a paraméterek visszaállítása a gyári beállításokra további biztonságot nyújt.