Az első kijelzős és IO-Linkes hőmérséklet távadó élelmiszeripari területre

Az első kijelzős és IO-Linkes hőmérséklet távadó élelmiszeripari területre

A hőmérséklet távadó, amely megmutatja, mit tud.

  • Világos, 4 digites LED kijelző az optimális leolvashatóságért.
  • Gyors válaszidő T05/09 = 1/3s.
  • Előre beállított, IO-Link 1.1-gyel programozható méréstartományok.
  • Különböző rúdhosszokkal, 30 – 250 mm-ig áll rendelkezésre.
  • Higiénikus és robusztus: V4A (1.4404) és IP 69K.
TD-típusú hőmérséklet távadó
A TD gyártási sorozatú hőmérséklet távadók kiemelkedő jellemzői a kompakt, higiénikus kialakítás, a beépített folyamatcsatlakozások, valamint a lokális hőmérséklet kijelzésére szolgáló kijelző.
Egyszerű szerelés és üzembehelyezés
A beépített Tri-Clamp® és a G1/2" folyamatcsatlakozás, lehetővé teszik a gyors és egyszerű beépítést. A távadókat előre beállított mérési tartománnyal szállítjuk, így körülményes konfigurációra nincsen szükség. Speciális alkalmazásokhoz a hőmérséklettartomány az IO-Link 1.1-gyel skálázható.
Robusztus és ellenálló
A távadók az IP69K védettséggel és egy kompletten hegesztett nemesacél házzal kiválóan fel vannak vértezve a különösen kemény alkalmazási feltételekre.

Folyamatcsatlakozás 1.5" Tri-clamp® • 3A, FDA

TD2807 - hőmérséklet távadó kijelzővel, folyamatcsatlakozás 1,5" Clamp (ISO 2852), beépítési hossz EL: 30 mm, 7-szegmenses Led kijelző (4-digites), analóg kimenet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány -50...150 °C, M12 dugós csatlakozóval
TD2817 - hőmérséklet távadó kijelzővel, folyamatcsatlakozás 1,5" Clamp (ISO 2852), beépítési hossz EL: 50 mm, 7-szegmenses Led kijelző (4-digites), analóg kimenet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány -50...150 °C, M12 dugós csatlakozóval
TD2837 - hőmérséklet távadó kijelzővel, folyamatcsatlakozás 1,5" Clamp (ISO 2852), beépítési hossz EL: 100 mm, 7-szegmenses Led kijelző (4-digites), analóg kimenet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány -50...150 °C, M12 dugós csatlakozóval
TD2847 - hőmérséklet távadó kijelzővel, folyamatcsatlakozás 1,5" Clamp (ISO 2852), beépítési hossz EL: 150 mm, 7-szegmenses Led kijelző (4-digites), analóg kimenet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány -50...150 °C, M12 dugós csatlakozóval

Folyamatcsatlakozás 2" Tri-clamp® • 3A, FDA

TD2907 - hőmérséklet távadó kijelzővel, folyamatcsatlakozás 2" clamp (ISO 2852), beépítési hossz EL: 30 mm, 7-szegmenses Led kijelző (4-digites), analóg kimenet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány -50...150 °C, M12 dugós csatlakozóval
TD2917 - hőmérséklet távadó kijelzővel, folyamatcsatlakozás 2" clamp (ISO 2852), beépítési hossz EL: 50 mm, 7-szegmenses Led kijelző (4-digites), analóg kimenet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány -50...150 °C, M12 dugós csatlakozóval
TD2937 - hőmérséklet távadó kijelzővel, folyamatcsatlakozás 2" clamp (ISO 2852), beépítési hossz EL: 100 mm, 7-szegmenses Led kijelző (4-digites), analóg kimenet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány -50...150 °C, M12 dugós csatlakozóval
TD2947 - hőmérséklet távadó kijelzővel, folyamatcsatlakozás 2" clamp (ISO 2852), beépítési hossz EL: 150 mm, 7-szegmenses Led kijelző (4-digites), analóg kimenet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány -50...150 °C, M12 dugós csatlakozóval

Folyamatcsatlakozás G 1/2 BSPP higiéniás • EHEDG, FDA

TD2507 - hőmérséklet távadó kijelzővel, folyamatcsatlakozás G½ tömítő kónusszal, beépítési hossz EL: 30 mm, 7-szegmenses Led kijelző (4-digites), analóg kimenet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány -50...150 °C, M12 dugós csatlakozóval
TD2517 - hőmérséklet távadó kijelzővel, folyamatcsatlakozás G½ tömítő kónusszal, beépítési hossz EL: 50 mm, 7-szegmenses Led kijelző (4-digites), analóg kimenet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány -50...150 °C, M12 dugós csatlakozóval
TD2537 - hőmérséklet távadó kijelzővel, folyamatcsatlakozás G½ tömítő kónusszal, beépítési hossz EL: 100 mm, 7-szegmenses Led kijelző (4-digites), analóg kimenet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány -50...150 °C, M12 dugós csatlakozóval
TD2547 - hőmérséklet távadó kijelzővel, folyamatcsatlakozás G½ tömítő kónusszal, beépítési hossz EL: 150 mm, 7-szegmenses Led kijelző (4-digites), analóg kimenet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány -50...150 °C, M12 dugós csatlakozóval

Folyamatcsatlakozás Ø 6 mm • EHEDG, FDA

TD2217 - hőmérséklet távadó kijelzővel, folyamatcsatlakozás Ø 6 mm, beépítési hossz EL: 50 mm, 7-szegmenses Led kijelző (4-digites), analóg kimenet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány -50...150 °C, M12 dugós csatlakozóval
TD2237 - hőmérséklet távadó kijelzővel, folyamatcsatlakozás Ø 6 mm, beépítési hossz EL: 100 mm, 7-szegmenses Led kijelző (4-digites), analóg kimenet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány -50...150 °C, M12 dugós csatlakozóval
TD2247 - hőmérséklet távadó kijelzővel, folyamatcsatlakozás Ø 6 mm, beépítési hossz EL: 150 mm, 7-szegmenses Led kijelző (4-digites), analóg kimenet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány -50...150 °C, M12 dugós csatlakozóval
TD2267 - hőmérséklet távadó kijelzővel, folyamatcsatlakozás Ø 6 mm, beépítési hossz EL: 250 mm, 7-szegmenses Led kijelző (4-digites), analóg kimenet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány -50...150 °C, M12 dugós csatlakozóval

Tartozékok

E30398 - Memory Plug, Paraméter-memória az IO-Link-érzékelőkhöz, Memória: 2 kByte, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...60 °C, 2 x M12-dugós csatlakozó

Csatlakozástechnika

EVT001 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...100 °C, 5 m PVC kábel
EVT064 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...100 °C, 2 m PVC kábel
EVT004 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...100 °C, 5 m PVC kábel
EVT067 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...100 °C, 2 m PVC kábel