Kibõvített diagnosztikai elektronika gép- és üzemállapotokra.

Kibõvített diagnosztikai elektronika gép- és üzemállapotokra.

Most szabadon konfigurálható üzemóra- és eseményszámlálóval.

  • Frekvencia-kiválasztó rezgésellenorzés 4 mérohelyig.
  • 2 analóg bemenet a további szenzorokhoz.
  • Ethernet-interfész az üzemi adatgyujtésbe történo bekötéshez.
  • Terhelésszámláló (lökés, rezgés, homérséklet).
  • Impulzussuruség- (lökés-) és impulzusmennyiség-számláló.
Szabadon beállítható számlálófunkció
A már ismert funkciók mellett, mint a diagnosztika, felügyelet és trendmemória most további 12 számlálót lehet konfigurálni és riasztási küszöb segítségével ellenorizni. Számlálja az üzem-, terhelésidot (pl.: egy rezgésérték- ill. homérsékletküszöb túllépése alapján) valamint az impulzusokat idoegységenként és összességében. A valóságos muködési idot és az igénybevétel nagyságát automatikusan kiértékeli, és egy fölérendelt rendszernek továbbítja. Például RTM szoftver segítségével teljesítményre vonatkozó intézkedéseket lehet a SAP-ba bevezetni. További új funkciói a jelszóvédelem különbözo hozzáférési szintekkel, Broadcast Search (további VSE egységek lokalizációjához a hálózatban), DHCP-opció és a történeti funkció kibovítése a mérohelyekre.

Kiértékelo egység a VSA gyártási sorozat efector octavis rezgésszenzorához

VSE100 - Diagnosztikai elektronika rezgésérzékelőkhöz, 4 szenzorbemenet 0–10 mA, Ethernet-interfész, IP 20, környezeti hőmérséklet 0...70 °C, Combicon


VES003 - Paraméterező szoftver a VSExxx-hez
EC2080 - Összekötőkábel, Ethernet, keresztezett patchkábel, IP 68környezeti hőmérséklet -25...80 °C, PVC kábel
E30112 - Összekötőkábel, Ethernet, keresztezett patchkábel, IP 68környezeti hőmérséklet -25...80 °C, PVC kábel