Alternatív folyamatcsatlakozás a PG elektronikus manométerekhez.
Mostantól kúpos G 1 folyamatcsatlakozással is kapható.
- Optimális leolvashatóság az elektronikus mutatós kijelzonek köszönhetoen.
- Elforgatható kijelzo LED-bárgráffal a kapcsolási pontok kijelzéséhez.
- Választás szerint tendenciakijelzo vagy min.-max.-kijelzo LED-bárgráffal.
- LED-kijelzovel és optikai nyomógombokkal programozható kimeneti funkciók.
- Higiénikus, frontálisan süllyesztett formatervezés és magas összes pontosság (0,2%).
Variábilis folyamatcsatlakozások a manométerhez
Az eddig, a higiéniás területekre Aseptoflex Vario-folyamatcsatlakozással vagy a hidraulikus alkalmazásokhoz G 1/2-folyamatcsatlakozással kapható elektronikus kontaktmanométerek mellett most már vannak kúpos G1 menetes eszközök is. Ez a folyamatcsatlakozás a kapható adapterekkel ugyanúgy lehetové teszi a frontálisan süllyesztett beépítést. Továbbá higiénikus alkalmazásokhoz használható. Így a meglévo berendezésekben az eszközök cseréjét még egyszerubben meg lehet valósítani. Minden további muszaki adat valamint a mérocella tulajdonságai azonosak az Aseptoflex Vario-menetes PG27 manométerével.