efector valvis goes AS-i
Pozíció-visszajelzés egy- és kétülékes- és membránszelepekhez.
- Beépített AS-i chip az AS-i buszrendszerre történo közvetlen csatlakozáshoz.
- Szabadon programozható szelepállások: nyitva / zárva / illesztés emelkedése.
- 0,2 mm-es felbontás a teljes mérési tartományban.
- Maximális szelepemelo út: 80 mm.
Alkalmazási terület
Az efector valvis egy- és kétülékes- és membránszelepek 80 mm-ig terjedo emelkedésének pozíció-visszajelzésére készült. Az opcionálisan rendelheto adapterrel lehet a szenzort a legelterjedtebb szeleptípusokra installálni.
Visszajelzés AS-i-n keresztül
A biner 24 V DC verziót kiegészítve az efector valvis kimeneti jelei közvetlenül az AS-i buszon keresztül továbbíthatóak. Egy masterre akár 31 szenzor is csatlakoztatható.
AS-i Power és kommunikációs hibák az eszköz LED kijelzoin leolvashatóak.