efector gwr - jobb teljesítmény, most olajokhoz is.
Magas flexibilitás a moduláris szenzorrendszernek köszönhetõen.
- Magas flexibilitás a moduláris szenzorrendszernek köszönhetoen.
- 2 ill. 4 kapcsolókimenetes vagy analógkimenetes 4...20 mA / 0...10 V varáció.
- Egyszeru kezelés a felhasználói menü segítségével.
- Az aktuális töltési szint közvetlenül leolvasható a LED-kijelzon.
- Szenzorhossz 160 cm-ig.
- A szenzorrúd hossza szükség esetén megrövidítheto.
Alkalmazás
A gwr efector az irányított mikrohullám elve szerint muködik, és a töltési állapotot a nanoszekundum tartományban elektromágneses impulzusok segítségével méri. A szenzor a töltési szint folyamatos ellenorzésére alkalmas majdnem minden folyadékban.
Szerelés
A szenzort folyamatcsatlakozóval vagy karimával közvetlenül a tartályban kell szerelni. Szükség esetén a felhasználó egyszeruen megrövidítheti a szenzorrudat a tartálynak megfelelo hosszúságúra.
Beállítás
Minden paraméter beállítása, azaz a kapcsolási pontok programozása és az aktuális töltési szint kijelzése két programozóbillentyu és egy 4-jegyu alfanumerikus display segítségével történik.