ecolink M8, a biztonságos csatlakozás egészségügyi és nedves környezet számára.

ecolink M8, a biztonságos csatlakozás egészségügyi és nedves környezet számára.

A biztonságos csatlakozás bonyolult alkalmazások esetén is.

  • Innovatív profiltömítés a legmagasabb fokú védettségekhez.
  • Optimális tömítettség szerszám nélküli szerelés esetén is.
  • A csatlakozási technológia megfelel az M8 szabványnak (EN 61076).
  • Kiváló minőségű anyagok a berendezések fokozott rendelkezésre állása érdekében.
  • Az UL/CSA engedélyezés előkészítés alatt.
ecolink M8 igényes alkalmazásokhoz
A legtöbb alkalmazás speciális megoldásokat igényel. Kizárólag kiváló minőségű anyagok, biztonságos gyártási folyamatok és hibátlan összeszerelés biztosítják hosszú távon a sikert. Az innovatív profiltömítés mind radiálisan, mind axiálisan tömít és ezáltal nagyfokú védettséget tesz lehetővé. Az összeszerelés és a szétszerelés segédeszközök nélkül történik. Az aszimmetrikus vibrációs biztosíték rögzíti a hollandi anya pozícióját, és ezáltal optimális és tartós tömítettséget biztosít. Kiváló minőségű, speciálisan az adott alkalmazásnak megfelelő anyagok alkalmazása és a gyártás alatti, valamint utáni ellenőrzés a kiváló minőség záloga.
Alkalmazások:
Egészségügyi és nedves környezetek az élelmiszeriparban.

EVT122 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, –, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, 2 m PVC kábel
EVT123 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, –, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, 5 m PVC kábel
EVT124 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, –, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, 10 m PVC kábel
EVT125 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, –, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, 25 m PVC kábel
EVT130 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, –, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, 2 m PVC kábel
EVT131 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, –, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, 5 m PVC kábel
EVT132 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, –, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, 10 m PVC kábel
EVT133 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, –, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, 25 m PVC kábel
EVT142 - Összekötőkábel, egyenes / egyenes, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, –, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, 0,3 m PVC kábel
EVT143 - Összekötőkábel, egyenes / egyenes, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, –, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, 0,6 m PVC kábel
EVT144 - Összekötőkábel, egyenes / egyenes, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, –, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, 1 m PVC kábel
EVT145 - Összekötőkábel, egyenes / egyenes, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, –, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, 2 m PVC kábel
EVT154 - Összekötőkábel, egyenes / hajlított, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, –, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, 0,3 m PVC kábel
EVT155 - Összekötőkábel, egyenes / hajlított, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, –, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, 0,6 m PVC kábel
EVT156 - Összekötőkábel, egyenes / hajlított, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, –, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, 1 m PVC kábel
EVT157 - Összekötőkábel, egyenes / hajlított, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, –, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, 2 m PVC kábel

Current bulletin

Szelektor