ecolink M8, a biztos kapcsolat nehéz helyzetekben is.

ecolink M8, a biztos kapcsolat nehéz helyzetekben is.

Alkalmazható a gyári automatizálási folyamatoktól kezdve a szerszámgépiparig.

  • A csatlakozási technológia megfelel az M8 szabványnak (EN 61076).
  • Optimális tömítettség szerszám nélküli szerelés esetén is.
  • Profiltömítés a magas fokú védettséghez.
  • Fűrészfog kialakítású alkatrész biztosítja az anyát rázkódással és vibrációval szemben.
  • Az LED kijelzők erős fénysugárzás esetén is jól láthatók.
ecolink M8 igényes alkalmazásokhoz
A legtöbb alkalmazás speciális megoldásokat igényel. Kizárólag kiváló minőségű anyagok, biztonságos gyártási folyamatok és hibátlan összeszerelés biztosítják hosszú távon a sikert. Az innovatív profiltömítés mind radiálisan, mind axiálisan tömít és ezáltal nagyfokú védettséget biztosít. Az összeszerelés és a szétszerelés segédeszközök nélkül történik. Az asszimmetrikus vibrációs biztosíték rögzíti a hollandi anya pozícióját és ezáltal garantálja az optimális és tartós tömítettséget. Kiváló minőségű, speciálisan az adott alkalmazásnak megfelelő anyagok alkalmazása és a gyártás alatti valamint utáni ellenőrzés a kiváló minőség záloga.
ecolink –
új dimenzió a csatlakozási technológiában.
Alkalmazások:
gyári automatizálás, szerszámgépipar, hidraulika

EVC141 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 2 m PUR kábel
EVC142 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 5 m PUR kábel
EVC143 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 10 m PUR kábel
EVC144 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 2 m PUR kábel
EVC145 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 5 m PUR kábel
EVC146 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 10 m PUR kábel
EVC147 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 2 m PUR kábel
EVC148 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 5 m PUR kábel
EVC149 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 10 m PUR kábel
EVC150 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 2 m PUR kábel
EVC151 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 5 m PUR kábel
EVC152 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 10 m PUR kábel
EVC153 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 2 m PUR kábel
EVC154 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 5 m PUR kábel
EVC155 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 10 m PUR kábel

Current bulletin

Szelektor