Állandó rezgésellenõrzés

Állandó rezgésellenõrzés

Rezgéstávadó nemesacélból.

  • ISO 10816-nak megfelelo állandó rezgésellenorzés.
  • 2-vezetékes technika.
  • 4...20 mA áramkimenet.
  • Az összrezgés V-effektív (true rms) ellenorzése.
  • Robosztus fémház, ezáltal magas védelmi mód.
A szenzor
A VT kivitelu rezgéstávadó az ISO 10816-nak megfeleloen ellenorzi a gépeket és berendezéseket. A szenzor közben méri a nem forgó alkatrészek felületének effektív rezgéssebességét is. A jellemzo értéket áramjelként (4...20 mA) a folyamatvezérlo-rendszerre továbbítja.
Alkalmazási terület
A robosztus kivitel, a magas védelmi mód, valamint a max. 105 °C homérsékleti tartomány lehetové teszik a zord környezetben való alkalmazást is.
Üzembe helyezés
Az eszköz egyszeruen, további paraméterezo szoftver segítsége nélkül üzembe helyezheto.
VT rezgéstávadó
Gépek és berendezések ISO 10816 szerinti összrezgési állapotának ellenorzése. Készülékcsatlakozás M12-dugaszoló csatlakozóval.

VTV122 - rezgéstávadó, Schwingungstransmitter veff nach ISO 10816, eszközcsatlakozás M12-dugaszoló csatlakozóval rezgéstávadó az ISO 10816 szerint mérési tartomány Veff: 0...25 mm/s analóg kimenet 4...20 mA, IP 69K, környezeti hőmérséklet -30...125 °C, M12 dugós csatlakozóval, 4...20 mA analóg

Steckverbindungen und -verteiler (külön kell megrendelni)

EVT010 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, –, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...100 °C, 5 m PVC kábel
EVT011 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, –, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...100 °C, 10 m PVC kábel
EVT012 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, –, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...100 °C, 25 m PVC kábel
EVM002 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...90 °C, 5 m PUR kábel
EVM003 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -40...90 °C, 10 m PUR kábel