Az elsõ teljesen elektronikus kontaktmanométer G 1/2 csatlakozóval
…most G 1/2 manométer csatlakozással és további méréstartományokkal.
- Biztonságos üzemeltetés az optimális leolvashatóságnak és az elektronikus mutatókijelzonek köszönhetoen.
- Elforgatható kijelzo LED-bárgráffal a kapcsolási pontok kijelzéséhez.
- LED-kijelzovel és optikai nyomógombokkal programozható kimeneti funkciók.
- G 1/2 manométer-csatlakozás vagy frontálisan süllyesztett folyamatcsatlakozás.
- További nyomástartományok: 100 bar és 250 bar (400 bar elokészületben).
Elektronikus PG "kontaktmanométer"
Az iparban a jó leolvashatóság érdekében gyakran alkalmaznak mechanikus kontaktmanométert. A PG sorozat elektronikus kontakmanometere a manométer-kijelzo jó leolvashatóságát az elektromos nyomásszenzor elonyeivel ötvözi, mint például a programozható kapcsoló- és analógkimenet (állítható skála), a magas túlterhelésturo-képesség és a beépített homérséklet-kiegyenlítés. A LED-bárgráf mutatja a kapcsolási- és visszakapcsolási pontokat, és ha van, a dinamikus nyomásingadozás határértékeit. A mutató vezérlése egy léptetomotorral valósul meg, ahogy az a gépjármuveknél (tachométer) már sokszorosan bevált. Feszültségmentes állapotban a mutató nem látható.