A sûrített levegõ mérése és a szivárgások felismerése.

A sûrített levegõ mérése és a szivárgások felismerése.

Surített levego méro kijelzovel és totalizátor funkcióval.

  • Most különbözo pontossági osztályokkal is.
  • Surített levegohöz valamint argonhoz (Ar), széndioxidhoz (CO2), nitrogénhez (N2).
  • Nagy mérési tartomány 700 Nm3/h-ig. Kérésére nagyobb mérési tartomány.
  • Gyors reakcióido és magas muködési érzékenység.
  • Átfolyó mennyiség, összmennyiség és homérséklet kijelzovel.
Kalorimetrikus mérési eljárás
A surített levego méro közvetlenül a normál áramlási térfogatot érzékeli (ISO 2533 szerint). Ezzel feleslegessé válik a homérséklet- vagy a nyomásingadozás korrigálása. A rendszer magas mérésdinamikája lehetové teszi a legkisebb mennyiségek, pl. szivárgások biztos érzékelését is. Egy definiált méroszakaszba integrálva magas pontosságot és reprodukálhatóságot biztosít.
A surített levego felhasználások mérése a bevezetett levego vezetékeiben
Kérésére további szenzorokat ajánlunk nagyobb méréstartományra, különösen az ellátó- és bevezetett levego vezetékekhez.

Ezenkívül opcionálisan olyan váltófej-armatúrás surített levego szenzorok is alkalmazásra kerülnek, melyek az elektronika cseréjét az utólagos kalibrálással üzemi nyomáson teszik lehetové.

Üzemi surített levego légminosége (DIN 8573-1), 141-es osztály (Mérési hiba: A érték) / 344-es osztály (Mérési hiba: B érték)

SD5000 - sűrített levegő mérő, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud) programozható funkció 2 kimenet OUT1: áramlás ellenőrző (bináris), áramlási mennyiség mérő (impulzus), előválasztós számláló (bináris), IP 65, környezeti hőmérséklet 0...60 °C, M12 dugós csatlakozóval, mérési tartomány: 0,04...15,00 Nm³/h / 0,83 (1,0)...250,0 Nl/min / 0,25 (0,3)...82,9 Nm/s, kapcsolási pont: 0,12...15,00 Nm³/h / 2,0...250,0 Nl/min / 0,7...82,9 Nm/s, folyamatcsatlakozás: G¼ (DN8)
SD6000 - sűrített levegő mérő, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud) programozható funkció 2 kimenet OUT1: áramlás ellenőrző (bináris), áramlási mennyiség mérő (impulzus), előválasztós számláló (bináris), IP 65, környezeti hőmérséklet 0...60 °C, M12 dugós csatlakozóval, mérési tartomány: 0,2...75,0 Nm³/h / 10...1250 Nl/min / 0,3...103,6 Nm/s, kapcsolási pont: 0,6...75,0 Nm³/h / 10...1250 Nl/min / 0,8...103,6 Nm/s, folyamatcsatlakozás: R½ (DN15)
SD6050 - sűrített levegő mérő, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud) programozható funkció 2 kimenet OUT1: áramlás ellenőrző (bináris), áramlási mennyiség mérő (impulzus), előválasztós számláló (bináris), IP 65, környezeti hőmérséklet 0...60 °C, M12 dugós csatlakozóval, mérési tartomány: 0,2...75 Nm³/h / 10...1250 Nl/min / 0,3...103,6 Nm/s, kapcsolási pont: 0,6...75 Nm³/h / 10...1250 Nl/min / 0,8...103,6 Nm/s, folyamatcsatlakozás: G½ (DN15)
SD8000 - sűrített levegő mérő, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud) programozható funkció 2 kimenet OUT1: áramlás ellenőrző (bináris), áramlási mennyiség mérő (impulzus), előválasztós számláló (bináris), IP 65, környezeti hőmérséklet 0...60 °C, M12 dugós csatlakozóval, mérési tartomány: 0,7...225,0 Nm³/h / 12,5 (13)...3750 Nl/min / 0,35 (0,4)...109,2 Nm/s, kapcsolási pont: 1,8...225,0 Nm³/h / 30...3750 Nl/min / 0,9...109,2 Nm/s, folyamatcsatlakozás: R1 (DN25)
SD9000 - sűrített levegő mérő, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud) programozható funkció 2 kimenet OUT1: áramlás ellenőrző (bináris), áramlási mennyiség mérő (impulzus), előválasztós számláló (bináris), IP 65, környezeti hőmérséklet 0...60 °C, M12 dugós csatlakozóval, mérési tartomány: 1,3 (1,5)...410 Nm³/h / 20...6835 Nl/min / 0,3...95,3 Nm/s, kapcsolási pont: 3,5...410,0 Nm³/h / 55...6835 Nl/min / 0,8...95,3 Nm/s, folyamatcsatlakozás: R1½ (DN40)
SD2000 - sűrített levegő mérő, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud) programozható funkció 2 kimenet OUT1: áramlás ellenőrző (bináris), áramlási mennyiség mérő (impulzus), előválasztós számláló (bináris), IP 65, környezeti hőmérséklet 0...60 °C, M12 dugós csatlakozóval, mérési tartomány: 2,3 (3)...700 Nm³/h / 0,039 (0,04)...11,66 Nm³/min / 0,3...95,2 Nm/s, kapcsolási pont: 5...700 Nm³/h / 0,09...11,66 Nm³/min / 0,7...95,2 Nm/s, folyamatcsatlakozás: R2 (DN50)

Felhasználási terület: argon (Ar), széndioxid (CO2), nitrogén(N2)

SD5100 - Átfolyásmérő gázokhoz, programozható funkció 2 kimenet OUT1 = áramlás ellenőrző (bináris), áramlási mennyiség mérő (impulzus), előválasztós számláló (bináris) OUT2 = áramlás ellenőrző (analóg vagy bináris) kijelzőegységek: Nl/min, Nm³/h, Nm³, °C, IP 65, környezeti hőmérséklet 0...60 °C, M12 dugós csatlakozóval, mérési tartomány: Ar: 0,08...24,54 / CO2: 0,047 (0,04)...14,38 / N2: 0,05 (0,06)...14,94 Nm³/h, kapcsolási pont: Ar: 0,18...24,54 / CO2: 0,10...14,38 / N2: 0,10...14,94 Nm³/h, folyamatcsatlakozás: G¼ (DN8)
SD6100 - Átfolyásmérő gázokhoz, programozható funkció 2 kimenet OUT1 = áramlás ellenőrző (bináris), áramlási mennyiség mérő (impulzus), előválasztós számláló (bináris) OUT2 = áramlás ellenőrző (analóg vagy bináris) kijelzőegységek: Nl/min, Nm³/h, Nm³, °C, IP 65, környezeti hőmérséklet 0...60 °C, M12 dugós csatlakozóval, mérési tartomány: Ar: 0,39 (0,4)...118,2 / CO2: 0,24 (0,2)...71,7 / N2: 0,24 (0,2)...73,0 Nm³/h, kapcsolási pont: Ar: 0,8...118,2 / CO2: 0,5...71,7 / N2: 0,5...73,0 Nm³/h, folyamatcsatlakozás: R½ (DN15)

Kabeldosen · M12-dugós csatlakozó · IP 67 / IP 68 / IP 69K

EVC004 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 2 m PUR kábel
EVC005 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 5 m PUR kábel
EVC006 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 10 m PUR kábel