Kompakt rezgésfigyelõ távadó- és kapcsolókimenettel.
Egyszeruen elintézve: folyamatos gépvédelem.
- Folyamatos rezgésfelügyelet ISO 10816 szerint.
- Kapcsolókimenet beállítható kapcsolási ponttal és késleltetéssel.
- Távadójel 4...20 mA a vezérlohelyen történo közvetlen kijelzéshez.
- LED-kijelzo a készüléken.
- Egyszeru beállítás két optimálisan leolvasható állítógyuruvel.
Folyamatos rezgésfelügyelet
Az VK sorozat elektronikus rezgésfigyeloi online felügyeli a gépek és berendezések összrezgési állapotát a DIN ISO 10816 szerint. Az érzékelo emellett a nem forgó alkatrészfelületek tényleges rezgési sebességét is hozzáméri. A beállított határérték átlépése esetén a készülék egy kapcsoláson keresztül beindítja a riasztást. Emellett a jellemzo érték a folyamatvezérlo-rendszer felé kerül lejelentésre, mint áramjel (4...20 mA).
Egyszeru kezelhetoség
Az egyszeru kezelés a két radiális állítógyuru által a kapcsolópontok és a késleltetés gyors beállítását teszi lehetové. A manipuláció elleni biztonságot egy opcionálisan választható védokupak biztosítja.
VK rezgésfigyelo
A kapcsolópontok és a késleltetés beállítása az állítógyuruk által közvetlenül a készüléken.
A gépek és berendezések összrezgési állapotának felügyelete a DIN ISO 10816 szerint.
Tartozék (külön rendelheto)
![]() | E30094 - védősapka, leplombálási lehetőséggel, PK típusú nyomásérzékelőkhöz, TK típusú hőmérséklet-érzékelőkhöz, for vibration sensors type VK |