Kompakt hőmérséklet távadó kitűnő válaszidővel és IO-Link 1.1-gyel

Kompakt hőmérséklet távadó kitűnő válaszidővel és IO-Link 1.1-gyel

Kicsi, de hatékony: Hőmérséklet távadó kompakt házban.

  • Helytakarékos minden beépítési helyzetben.
  • LED az üzemi állapot vizualizására.
  • Gyors válaszidő: T05 / T09 = 1 s / 3 s.
  • 400 bar-ig nyomásálló.
  • Különböző beépítési hosszok: 25…150 mm.
Sokoldalú
A TA típusú hőmérséklet szenzor egy univerzális távadó 4...20 mA-es áramkimenettel. A paraméterezés könnyen elvégezhető az IO-Link 1.1-interfészen keresztül.
Flexibilis
A kompakt kialakítás, a beépített folyamatcsatlakozók és a sokféle elérhető rúdhossz, különösen egyszerű beszerelést tesznek lehetővé.
Átlátható
A beépített LED jól láthatóan jelzi az üzemi állapotot.
Gyors és precíz
A magas szintű pontosság az A pontossági osztályú Pt1000-es szenzorral és a gyári kalibrációval érhető el. Továbbá, az ifm által kipróbált és tesztelt filmtechnológia kitűnő válaszidőt eredményez. Így a szenzor a nagy pontosságú és gyors folyamatokhoz megfelelő.

Folyamatcsatlakozás G 1/2
Hőmérséklet-tartomány (skálázott 4…20 mA) -50…150 °C

TA2405 - Hőmérséklet transzmitter, folyamatcsatlakozás G ½, beépítési hossz EL: 30 mm, analóg kimenet 4...20 mA, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány -50...150 °C, M12 dugós csatlakozóval
TA2415 - Hőmérséklet transzmitter, folyamatcsatlakozás G ½, beépítési hossz EL: 50 mm, analóg kimenet 4...20 mA, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány -50...150 °C, M12 dugós csatlakozóval
TA2435 - Hőmérséklet transzmitter, folyamatcsatlakozás G ½, beépítési hossz EL: 100 mm, analóg kimenet 4...20 mA, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány -50...150 °C, M12 dugós csatlakozóval
TA2445 - Hőmérséklet transzmitter, folyamatcsatlakozás G ½, beépítési hossz EL: 150 mm, analóg kimenet 4...20 mA, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány -50...150 °C, M12 dugós csatlakozóval

Folyamatcsatlakozás G ¼
Hőmérséklet-tartomány (skálázott 4…20 mA) -50…150 °C

TA2105 - Hőmérséklet transzmitter, folyamatcsatlakozás G ¼, beépítési hossz EL: 25 mm, analóg kimenet 4...20 mA, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány -50...150 °C, M12 dugós csatlakozóval
TA2115 - Hőmérséklet transzmitter, folyamatcsatlakozás G ¼, beépítési hossz EL: 50 mm, analóg kimenet 4...20 mA, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány -50...150 °C, M12 dugós csatlakozóval
TA2135 - Hőmérséklet transzmitter, folyamatcsatlakozás G ¼, beépítési hossz EL: 100 mm, analóg kimenet 4...20 mA, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány -50...150 °C, M12 dugós csatlakozóval
TA2145 - Hőmérséklet transzmitter, folyamatcsatlakozás G ¼, beépítési hossz EL: 150 mm, analóg kimenet 4...20 mA, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány -50...150 °C, M12 dugós csatlakozóval

Tartozékok

E30398 - Memory Plug, Paraméter-memória az IO-Link-érzékelőkhöz, Memória: 2 kByte, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...60 °C, 2 x M12-dugós csatlakozó

Csatlakozástechnika

EVC001 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 2 m PUR kábel
EVC002 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 5 m PUR kábel
EVC004 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 2 m PUR kábel
EVC005 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 5 m PUR kábel

Aktuális prospektus