Kompakt nyomásérzékelő PQ

Kompakt nyomásérzékelő PQ

Új szelek fújnak a pneumatikában.

  • Ferde síkú kijelző a könnyebb olvashatóság és kezelhetőségérdekében.
  • Színes kijelzés a kapcsolási állapot szemléltetéséhez.
  • Egyszerű szerelés az integrált szerelőfuratok és a tartozékok által.
  • Két programozható kapcsolókimenet vagy egy kapcsoló- és diagnóziskimenet.
  • Nyomástartomány -1...1 bar vagy -1...10 bar.
PQ nyomásérzékelő – pneumatikus alkalmazásokhoz
A PQ-sorozat új nyomásérzékelőinek alapja egy piezorezisztív mérőegység és kiemelkedő jellemzői az extrém kompakt ház és a sokoldalú alkalmazhatóság. A készülékek precízen mérik a levegőt vákuum és túlnyomás esetén is a pneumatikus alkalmazásokban. A szilícium-mérőcella érzéketlen a folyadékokra (pl. kondenzvíz) és a lerakódásokra, amelyek a rendszerben előfordulhatnak.
Műszaki adatok
Az alkalmazott szilícium-mérőcella garantálja a magas túlnyomás-állóságot és a pontosságot: < ± 0,5 %. Az érzékelő két nyomógombon keresztül programozható. A kettő színű, négy-karakterű kijelző messziről is láthatóvá teszi a normál üzemnél mutatott rendszernyomást.

PQ7809 - elektronikus nyomásszenzor, kijelzőegységek: bar, kPa, PSI, inHg, programozható funkció, DC PNP, 4 állású alfanumerikus kijelző, 2 kimenet, OUT1 = kapcsolókimenet, OUT2 = kapcsolókimenet vagy diagnosztikai kimenet, IP 65, környezeti hőmérséklet 0...70 °C, mérőtartomány: -1...1 bar, M8 dugaszoló csatlakozó
PQ7834 - elektronikus nyomásszenzor, kijelzőegységek: bar, kPa, PSI, inHg, programozható funkció, DC PNP, 4 állású alfanumerikus kijelző, 2 kimenet, OUT1 = kapcsolókimenet, OUT2 = kapcsolókimenet vagy diagnosztikai kimenet, IP 65, környezeti hőmérséklet 0...70 °C, mérőtartomány: -1...10 bar, M8 dugaszoló csatlakozó
E37340 - Rögzítő klip sínhez
E37350 - Adapter
E37360 - T-cső-szerelőkészlet, szűkítő adapterrel G1/2 - G1/8, adapter R1/8 - R1/8 forgatható,tömítés G1/2

Current bulletin