Nagy felbontású színérzékelő alacsony áron, kompakt O5-házban

Nagy felbontású színérzékelő alacsony áron, kompakt O5-házban

Ismerje fel a színt! Most előnyös alkalom nyílik rá.

  • Tárgyak felismerése, válogatása és ellenőrzése színük alapján.
  • Az 1-pontos Teach-eljárás időt és pénzt takarít meg az üzembe helyezésnél.
  • 5 tűrésfokozat választható. A színárnyalatokat is biztonsággal felismeri.
  • Nagy, 2.000 Hz-es kapcsolási frekvencia.
  • Számos összeszerelési tartozék áll rendelkezésre a bevált O5-sorozatból.
A szín szolgál megkülönböztetésül
A magas automatizáltsági fokozattal működő ipari folyamatoknál gyakran a szín képezi a különféle termékek felismerésének, válogatásának vagy ellenőrzésének kiválasztási kritériumát. Mind maguknak a termékeknek a színét, mind pedig a csomagolást, a címkéket vagy feliratokat pontosan fel lehet ismerni elektronikus színérzékelők segítségével.
Egyszerű üzembe helyezés
A Teach funkciónak köszönhetően az érzékelőt egyetlen gombnyomással be lehet állítani az érzékelendő színre. Az öt választható tűrésfokozat segítségével a háttértől vagy más tárgyaktól eltérő legkisebb színárnyalatot is meg lehet különböztetni. Az Autodetect végfokozat az érzékelő kapcsolókimenetét automatikusan PNP- vagy NPN-üzemre állítja be.
Alkalmazások:
Színjelölések vagy rendszerező feladatok felismerése a csomagoló-, papír- és nyomdaiparban.

Színérzékelő, érzékelési távolság 15 ... 19 mm, M12-es dugós csatlakozás, 3-vezetékes PNP / NPN

O5C500 - szín szenzor, színfelismerés érzékelő és reflexiós üzemmódban, Beállítható színfelbontás, PNP/NPN automatikus felismerések, Teach funkció, IP 67, környezeti hőmérséklet -25...60 °C, M12 dugós csatlakozóval

Dugós összekötők és -elosztók

EVC001 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 2 m PUR kábel
EVC002 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 5 m PUR kábel
EVC004 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 2 m PUR kábel
EVC005 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 5 m PUR kábel
EVT064 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, –, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...100 °C, 2 m PVC kábel
EVT001 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, –, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...100 °C, 5 m PVC kábel
EVT067 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, –, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...100 °C, 2 m PVC kábel
EVT004 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, –, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...100 °C, 5 m PVC kábel

Current bulletin