Kapacitív szenzorok speciálisan a mûanyagipar számára.
Száraz granulátumok biztos felismerése.
- Felhasználáskor egyszeru kiegyenlítés egy gombnyomással.
- PNP- vagy NPN kimeneti terhelés automatikus felismerése.
- Szabadon választható záró / nyitó funkció.
- A kapcsolási állapot jól látható kijelzése.
- Az elektrosztatikus kisülésre rezisztens.
Alkalmazás:
Mindenütt, ahol muanyaggranulátumot szállítanak és dolgoznak fel, kapacitív szenzorok ellenorzik a töltési állapotot – legyen az vezetékekben vagy silókban, vagy kémlelo ablakon keresztül a fröccsöntogépek töltoállomásain. Ehhez a szenzornak muanyagok nagy spektrumát kell megbízhatóan érzékelnie.
Üzembehelyezés:
Az új kezelési koncepció egy gombnyomással teszi lehetové a kiegyenlítést és a kimeneti funkció beállítását. A terhelés automatikus felismerése leegyszerusíti a kereskedelemben kapható vezérlésekhez való csatlakozást.
Applikációk:
Muanyaggranulátumok és ömlesztett anyagok érzékelése nem fémes tartályok falán keresztül.
M30 kialakítás · nem süllyesztett beépítés · M12-csatlakozó · 3-vezeték
M30 kialakítás · nem süllyesztett beépítés · 1/2" UNF-csatlakozó · 2-vezeték
M30 kialakítás · nem süllyesztett beépítés · M12-csatlakozó · 4-vezeték
M18 kialakítás · nem süllyesztett beépítés · M12-csatlakozó · 3-vezeték
M18 kialakítás · nem süllyesztett beépítés · 1/2" UNF-csatlakozó · 2-vezeték
![]() | KG0016 - Kapacitív érzékelő, M18x1, AC/DC, kapcsolási távolság 12 mm, nem süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, 1/2"-UNF dugós csatlakozó |