Kapacitív érzékelő a folyamatértékek IO-Linken történő megjelenítésével

Kapacitív érzékelő a folyamatértékek IO-Linken történő megjelenítésével

Látni, mi történik! Kapacitív érzékelővel nagyobb átláthatóság.

  • Egyszerű paraméterezés IO-Linkkel a beépítés előtt.
  • Az adatok sokféleképpen feldolgozhatók IO-Link segítségével.
  • Nem szükséges új kábelezés.
  • A kapcsolási állapot jól látható kijelzése.
  • Egyszerű beépítés a szerelőadapterekkel és rögzítőszallagokkal.
Először látható, mit mér az érzékelő.
Az alkalmazás pontos értékelése a folyamatértékek megjelenítése által. Végre integrálhatóak a folyamatértékek egy intelligens szenzor-interfész által az IT-struktúrába, amelyek így megjeleníthetővé, analizálhatóvá és kiértékelhetővé válnak. Ezáltal az alkalmazás áttekinthetővé és a folyamatértékek további hatékony feldolgozása lehetővé válik. Ez a további előny pillanatnyilag egyedülálló és a nehéz felhasználások esetén is megoldást kínál.
Alkalmazás
A kapacitív szenzorok ömlesztett anyagokat és folyadékokat érzékelnek a nem fémes tartályfalon keresztül. Tipikus termékérzékelési alkalmazások találhatóak a félvezető, papír és faiparban.
Paraméterezés
A paraméterek beállíthatók a szenzoron található nyomógombokkal vagy IO-Link interfészen keresztül. Ez történhet az E30396 rendelési számú USB interfészen vagy az E30398 rendelési számú Memory Plugon keresztül. Tovább egyszerűsíti a különféle érzékelők felügyeletét a LINERECORDER-SENSOR szoftver.

M12 dugaszoló csatlakozó · 3-vezetékes

KG5065 - Kapacitív érzékelő, M18 x 1, Teach funkció, elektromos zár, automatikus terhelés felismerés PNP/NPN, DC PNP/NPN, kapcsolási távolság 12 mm, nem süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, M12 dugós csatlakozóval
KG5066 - Kapacitív érzékelő, M18 x 1, Teach funkció, elektromos zár, DC PNP, kapcsolási távolság 12 mm, nem süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, M12 dugós csatlakozóval
KG5071 - Kapacitív érzékelő, M18 x 1, Teach funkció, elektromos zár, DC PNP, kapcsolási távolság 8 mm, nem süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, M12 dugós csatlakozóval
KI5082 - Kapacitív érzékelő, M30 x 1,5, Teach funkció, elektromos zár, automatikus terhelés felismerés PNP/NPN, DC PNP/NPN, kapcsolási távolság 20 mm, nem süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, M12 dugós csatlakozóval
KI5083 - Kapacitív érzékelő, M30 x 1,5, Teach funkció, elektromos zár, DC PNP, kapcsolási távolság 20 mm, nem süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, M12 dugós csatlakozóval
KI5084 - Kapacitív érzékelő, M30 x 1,5, Teach funkció, elektromos zár, automatikus terhelés felismerés PNP/NPN, DC PNP/NPN, kapcsolási távolság 8 mm, süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, M12 dugós csatlakozóval
KI5085 - Kapacitív érzékelő, M30 x 1,5, Teach funkció, elektromos zár, DC PNP, kapcsolási távolság 8 mm, süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, M12 dugós csatlakozóval
KI5086 - Kapacitív érzékelő, M30 x 1,5, Teach funkció, elektromos zár, automatikus terhelés felismerés PNP/NPN, DC PNP/NPN, kapcsolási távolság 15 mm, nem süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, M12 dugós csatlakozóval
KI5087 - Kapacitív érzékelő, M30 x 1,5, Teach funkció, elektromos zár, DC PNP, kapcsolási távolság 15 mm, nem süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, M12 dugós csatlakozóval

Csatlakozó vezeték 2 m PVC · 3-vezetékes

KG5067 - Kapacitív érzékelő, M18 x 1, Teach funkció, elektromos zár, automatikus terhelés felismerés PNP/NPN, DC PNP/NPN, kapcsolási távolság 8 mm, nem süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, PVC kábel
KG5069 - Kapacitív érzékelő, M18 x 1, Teach funkció, elektromos zár, DC PNP, kapcsolási távolság 8 mm, nem süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, PVC kábel
KQ6001 - Kapacitív érzékelő, Teach funkció, elektromos zár, automatikus terhelés felismerés PNP/NPN, DC PNP/NPN, kapcsolási távolság 12 mm, nem süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, PVC kábel
KQ6002 - Kapacitív érzékelő, Teach funkció, elektromos zár, DC PNP, kapcsolási távolság 12 mm, nem süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, PVC kábel

Csatlakozó vezeték M8 dugaszoló csatlakozóval · 3-vezetékes

KQ6003 - Kapacitív érzékelő, Teach funkció, elektromos zár, automatikus terhelés felismerés PNP/NPN, DC PNP/NPN, kapcsolási távolság 12 mm, nem süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, PVC kábel, M8 dugaszoló csatlakozóval
KQ6004 - Kapacitív érzékelő, Teach funkció, elektromos zár, DC PNP, kapcsolási távolság 12 mm, nem süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, PVC kábel, M8 dugaszoló csatlakozóval
KQ6008 - Kapacitív érzékelő, Teach funkció, elektromos zár, DC PNP, kapcsolási távolság 12 mm, nem süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, PVC kábel, M8 dugaszoló csatlakozóval
KQ6010 - Kapacitív érzékelő, Teach funkció, elektromos zár, DC PNP, kapcsolási távolság 12 mm, nem süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, PVC kábel, M8 dugaszoló csatlakozóval

Csatlakozó vezeték M12 dugaszoló csatlakozóval · 3-vezetékes

KQ6005 - Kapacitív érzékelő, Teach funkció, elektromos zár, DC PNP, kapcsolási távolság 12 mm, nem süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, PVC kábel, M12 dugós csatlakozóval

Tartozékok

E12153 - szerelőadapter felületi szereléshez
E12163 - szerelőadapter, KQ5 és KQ6 sorozat rögzítése csőre és tömlőre, környezeti hőmérséklet -25...80 °C
E30398 - Memory Plug, Paraméter-memória az IO-Link-érzékelőkhöz, Memória: 2 kByte, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...60 °C, 2 x M12-dugós csatlakozó
E30396 - IO-Link-Interface, zum Parametrieren und Analysieren von Geräten mit max. 65 mA Stromaufnahme, Támogatott kommunikációs protokollok: I/O-Link (4.800 und 38.400 Bit/s) EPS-protokoll (19.200 Bit/s), működés FDT keretszoftverrel „ifm Container“ vagy "LINERECORDER SENSOR" szoftverrel, környezeti hőmérséklet -25...45 °C

Csatlakozástechnika

EVC001 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 2 m PUR kábel
EVC150 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 2 m PUR kábel

Tápegységek

DN1031 - kapcsolóüzemű tápegység 24V DC, 2,5 A, szenzorok, aktuátorok, kiértékelő elektronika és SPS szabályozott áramellátása, 60 W kimeneti teljesítmény, primer ütemezett, 2.5 A kimeneti áram; szabályozott, DC-ok kimenet, IP 20, környezeti hőmérséklet 0...70 °C, cage clamp csatlakozók