Bináris átfolyásérzékelők vízhez.
Robusztus, mechatronikus átfolyásérzékelő.
- Átfolyási mennyiség: 15 l/min, 25 l/min, 50 l/min, 100 l/min, 200 l/min.
- Gyors válaszidő ≤ 10 ms.
- A kapcsolási pontok fokozatmentesen (előre) beállíthatóak.
- Bináris kapcsolókimenet.
- Nyomástartomány 25 bar.
Mechatronikus áramlásérzékelő
Az áramlásérzékelő a rugóval megtámasztott dugattyú elve alapján
működik. Egy ház szelepülékében nyugvó dugattyú az áramló közeg
hatására a rugóerővel szemben felemelkedik. A dugattyú pozíciójának
lekérdezése egy induktív érzékelő által és a továbbítása bináris jelként
történik. A rugóerő eredményezi a dugattyú biztos visszaállását
az eredeti pozícióba csökkenő áramlás esetén. Ezáltal biztosítható az
áramlásérzékelő helyzettől független beépítése és a visszafolyás
megakadályozása. A kapcsolási pontok beállítása és rögzítése
egy beállítócsavar segítségével történik. A robusztus mechanikus
kivitel teszi lehetővé a beépítést zord körülmények között is. A készülék
gondozást nem igényel.