PN-nyomásérzékelő még könnyebb kezeléssel és tökéletesített megjelenítéssel

PN-nyomásérzékelő még könnyebb kezeléssel és tökéletesített megjelenítéssel

A sikertörténet felfrissítése: PN nyomásszenzor új külsővel.

  • A „megfelelő tartományok“ jól felismerhetőek: programozható piros / zöld kijelző.
  • Elforgatható folyamatcsatlakozás az optimális beállításért.
  • Gyors kapcsolási pont beállítás: 3-nyomógombos kezelés VDMA-menüvel.
  • A kapcsolási állapotok megjelenítése jól látható LED-ekkel.
  • Évek múlva is azonosítható: külső behatásoknak ellenálló lézerfeliratozás a V4A házon.
Egységben az erő
20 évnyi ifm nyomásszenzor sikertörténet után a PN nomásszenzorok új generációja a felhasználókkalszorosan együttműködve került megtervezésre. A modern és felhasználóbarát kialakítás mellett a magas túlterhelhetőség, IP67 védettség, valamint a külső behatásoknak ellenálló lézerfeliratozás teszik az új PN szenzort tökéletes partnerré a legzordabb környezetben is.
Mindent egy pillantásra
változatlan házméret mellett a kijelző méretét kétszeresére növeltük és a szenzorfejen található két, kapcsolási állapotot jelző LED minden irányból tisztán látható. A kijelző piros kijelzésről piros-zöld váltókijelzőre állítható, így a kapcsolási állapot kiemelhető vagy független szines ablak hozható létre.
Alkalmazkodó
A rögzített szenzor minden irányba elforgatható: ez az új PN esetében éppúgy lehetséges, mint a stabil rögzítés a tartozékok között található sarokvassal.

M12 dugaszoló csatlakozó · kimeneti funkció 2 x záró/nyitó programozható · G 1/4 belső

PN7092 - Elektronikus nyomásérzékelő, programozható funkció, mérési elem: kerámia-kapacitív nyomásmérő cella, DC PNP/NPN, 4 digites alfanumerikus kijelző / váltókijelző (piros és zöld), IO-Link-Interface, 2 kimenet, OUT1 = kapcsoló kimenet, OUT2 = kapcsoló kimenet, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány: 0...100 bar, M12 dugós csatlakozóval
PN7093 - Elektronikus nyomásérzékelő, programozható funkció, mérési elem: kerámia-kapacitív nyomásmérő cella, DC PNP/NPN, 4 digites alfanumerikus kijelző / váltókijelző (piros és zöld), IO-Link-Interface, 2 kimenet, OUT1 = kapcsoló kimenet, OUT2 = kapcsoló kimenet, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány: 0...25 bar, M12 dugós csatlakozóval
PN7094 - Elektronikus nyomásérzékelő, programozható funkció, mérési elem: kerámia-kapacitív nyomásmérő cella, DC PNP/NPN, 4 digites alfanumerikus kijelző / váltókijelző (piros és zöld), IO-Link-Interface, 2 kimenet, OUT1 = kapcsoló kimenet, OUT2 = kapcsoló kimenet, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány: -1...10 bar, M12 dugós csatlakozóval
PN7096 - Elektronikus nyomásérzékelő, programozható funkció, mérési elem: kerámia-kapacitív nyomásmérő cella, DC PNP/NPN, 4 digites alfanumerikus kijelző / váltókijelző (piros és zöld), IO-Link-Interface, 2 kimenet, OUT1 = kapcsoló kimenet, OUT2 = kapcsoló kimenet, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány: 0...2,5 bar, M12 dugós csatlakozóval
PN7097 - Elektronikus nyomásérzékelő, programozható funkció, mérési elem: kerámia-kapacitív nyomásmérő cella, DC PNP/NPN, 4 digites alfanumerikus kijelző / váltókijelző (piros és zöld), IO-Link-Interface, 2 kimenet, OUT1 = kapcsoló kimenet, OUT2 = kapcsoló kimenet, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány: 0...1 bar, M12 dugós csatlakozóval
PN7099 - Elektronikus nyomásérzékelő, programozható funkció, mérési elem: kerámia-kapacitív nyomásmérő cella, DC PNP/NPN, 4 digites alfanumerikus kijelző / váltókijelző (piros és zöld), IO-Link-Interface, 2 kimenet, OUT1 = kapcsoló kimenet, OUT2 = kapcsoló kimenet, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány: -1...1 bar, M12 dugós csatlakozóval
PN7070 - Elektronikus nyomásérzékelő, programozható funkció, mérőelem: fém vékonyfilm cella, DC PNP/NPN, 4 digites alfanumerikus kijelző / váltókijelző (piros és zöld), IO-Link-Interface, 2 kimenet, OUT1 = kapcsoló kimenet, OUT2 = kapcsoló kimenet, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány: 0...400 bar, M12 dugós csatlakozóval
PN7071 - Elektronikus nyomásérzékelő, programozható funkció, mérőelem: fém vékonyfilm cella, DC PNP/NPN, 4 digites alfanumerikus kijelző / váltókijelző (piros és zöld), IO-Link-Interface, 2 kimenet, OUT1 = kapcsoló kimenet, OUT2 = kapcsoló kimenet, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány: 0...250 bar, M12 dugós csatlakozóval

M12 dugaszoló csatlakozó · kimeneti funkció 2 x záró/nyitó programozható · G 1/4 külső

PN7592 - Elektronikus nyomásérzékelő, programozható funkció, mérési elem: kerámia-kapacitív nyomásmérő cella, DC PNP/NPN, 4 digites alfanumerikus kijelző / váltókijelző (piros és zöld), IO-Link-Interface, 2 kimenet, OUT1 = kapcsoló kimenet, OUT2 = kapcsoló kimenet, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány: 0...100 bar, M12 dugós csatlakozóval
PN7593 - Elektronikus nyomásérzékelő, programozható funkció, mérési elem: kerámia-kapacitív nyomásmérő cella, DC PNP/NPN, 4 digites alfanumerikus kijelző / váltókijelző (piros és zöld), IO-Link-Interface, 2 kimenet, OUT1 = kapcsoló kimenet, OUT2 = kapcsoló kimenet, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány: 0...25 bar, M12 dugós csatlakozóval
PN7594 - Elektronikus nyomásérzékelő, programozható funkció, mérési elem: kerámia-kapacitív nyomásmérő cella, DC PNP/NPN, 4 digites alfanumerikus kijelző / váltókijelző (piros és zöld), IO-Link-Interface, 2 kimenet, OUT1 = kapcsoló kimenet, OUT2 = kapcsoló kimenet, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány: -1...10 bar, M12 dugós csatlakozóval
PN7596 - Elektronikus nyomásérzékelő, programozható funkció, mérési elem: kerámia-kapacitív nyomásmérő cella, DC PNP/NPN, 4 digites alfanumerikus kijelző / váltókijelző (piros és zöld), IO-Link-Interface, 2 kimenet, OUT1 = kapcsoló kimenet, OUT2 = kapcsoló kimenet, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány: 0...2,5 bar, M12 dugós csatlakozóval
PN7597 - Elektronikus nyomásérzékelő, programozható funkció, mérési elem: kerámia-kapacitív nyomásmérő cella, DC PNP/NPN, 4 digites alfanumerikus kijelző / váltókijelző (piros és zöld), IO-Link-Interface, 2 kimenet, OUT1 = kapcsoló kimenet, OUT2 = kapcsoló kimenet, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány: 0...1 bar, M12 dugós csatlakozóval
PN7599 - Elektronikus nyomásérzékelő, programozható funkció, mérési elem: kerámia-kapacitív nyomásmérő cella, DC PNP/NPN, 4 digites alfanumerikus kijelző / váltókijelző (piros és zöld), IO-Link-Interface, 2 kimenet, OUT1 = kapcsoló kimenet, OUT2 = kapcsoló kimenet, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány: -1...1 bar, M12 dugós csatlakozóval
PN7570 - Elektronikus nyomásérzékelő, programozható funkció, mérőelem: fém vékonyfilm cella, DC PNP/NPN, 4 digites alfanumerikus kijelző / váltókijelző (piros és zöld), IO-Link-Interface, 2 kimenet, OUT1 = kapcsoló kimenet, OUT2 = kapcsoló kimenet, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány: 0...400 bar, M12 dugós csatlakozóval
PN7571 - Elektronikus nyomásérzékelő, programozható funkció, mérőelem: fém vékonyfilm cella, DC PNP/NPN, 4 digites alfanumerikus kijelző / váltókijelző (piros és zöld), IO-Link-Interface, 2 kimenet, OUT1 = kapcsoló kimenet, OUT2 = kapcsoló kimenet, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérési tartomány: 0...250 bar, M12 dugós csatlakozóval
A PN7092 és a PN7592 termékek 2014.07. hótól elérhetőek.

Tartozékok

E30398 - Memory Plug, Paraméter-memória az IO-Link-érzékelőkhöz, Memória: 2 kByte, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...60 °C, 2 x M12-dugós csatlakozó
E30419 - fojtócsavar
E30057 - fojtócsavar