24 V tápegységcsalád - most már komplett!

24 V tápegységcsalád - most már komplett!

Vékony kialakítás magas 3,3 - 20 A-es hatásfokkal.

  • Kifejezetten helytakarékos kailakítás.
  • Magas hatásfok, a kapcsolószekrény kismértékű felmelegítése.
  • Magas teljesítménytartalék.
  • A teljesítmény-védőkapcsoló biztonságos lekapcsolása rövidzárlat esetén.
  • Alacsony indítóáram
Hatékony és megbízható
Az innovatív technikának köszönhetően az új ifm- tápegységeknek kifejezetten kevesebb helyre van szükségük a kapcsolószekrényben, mint a szokásos kapcsolószekrény-tápegységeknek. A hatékony kialakítás további előnye az átlag fölötti 94%-os magas hatásfok. Ez energiaköltséget takarít meg és csökkenti a kapcsolószekrény felmelegedését is. A tápegységek fejlesztésénél nagy súlyt fektettünk az alkatrészek megfelelő dimenzionálására, így a specifikáció határterületein is lehetséges a tartós működés. Ezzel egy kimagasló, kereken 1,4 millió órás MTBF-értéket kaptunk. Ezen felül minden ifm tápegység elegendő teljestíménytartalékkal rendelkezik ahhoz, hogy egy rövid áramcsúcsot is megbízhatóan is kiszolgáljon.

24 V DC kapcsolótápegység kapcsolószekrénybe történő beépítéshez

DN4011 - kapcsolóüzemű tápegység 24V DC, 3,3 (24 V DC) / 2,7 (28 V DC) A, szenzorok, aktuátorok, kiértékelő elektronika és SPS szabályozott áramellátása, 80 W kimeneti teljesítmény, primer ütemezett, 3.3 A kimeneti áram; szabályozott, NEC II osztály energiaforrás, IP 20, környezeti hőmérséklet -25...70 °C, csavarkapcsok
DN4012 - kapcsolóüzemű tápegység 24V DC, 5 (24 V DC) / 4,3 (28 V DC) A, szenzorok, aktuátorok, kiértékelő elektronika és SPS szabályozott áramellátása, 120 W kimeneti teljesítmény, primer ütemezett, 5 A kimeneti áram; szabályozott, IP 20, környezeti hőmérséklet -25...70 °C, csavarkapcsok
DN4013 - kapcsolóüzemű tápegység 24V DC, 10 (24 V DC) / 8,6 (28 V DC) A, szenzorok, aktuátorok, kiértékelő elektronika és SPS szabályozott áramellátása, 240 W kimeneti teljesítmény, primer ütemezett, 10 A kimeneti áram; szabályozott, IP 20, környezeti hőmérséklet -25...70 °C, csavarkapcsok
DN4014 - kapcsolóüzemű tápegység 24V DC, 20 (24 V DC) / 17,1 (28 V DC) A, szenzorok, aktuátorok, kiértékelő elektronika és SPS szabályozott áramellátása, 480 W kimeneti teljesítmény, primer ütemezett, 20 A kimeneti áram; szabályozott, IP 20, környezeti hőmérséklet -25...70 °C, csavarkapcsok
DN4032 - kapcsolóüzemű tápegység 24V DC, 5 (24 V DC) / 4,3 (28 V DC) A, szenzorok, aktuátorok, kiértékelő elektronika és SPS szabályozott áramellátása, 120 W kimeneti teljesítmény, primer ütemezett, 5 A kimeneti áram; szabályozott, IP 20, környezeti hőmérséklet -25...70 °C, csavarkapcsok
DN4033 - kapcsolóüzemű tápegység 24V DC, 10 (24 V DC) / 8,6 (28 V DC) A, szenzorok, aktuátorok, kiértékelő elektronika és SPS szabályozott áramellátása, 240 W kimeneti teljesítmény, primer ütemezett, 10 A kimeneti áram; szabályozott, IP 20, környezeti hőmérséklet -25...70 °C, csavarkapcsok
DN4034 - kapcsolóüzemű tápegység 24V DC, 20 (24 V DC) / 17,5 (28 V DC) A, szenzorok, aktuátorok, kiértékelő elektronika és SPS szabályozott áramellátása, 480 W kimeneti teljesítmény, primer ütemezett, 20 A kimeneti áram; szabályozott, IP 20, környezeti hőmérséklet -25...70 °C, csavarkapcsok

AS-interfész tápegységcsalád 2,8 A-tól 8 A-ig