500 mA terhelési áram T-hornyos szenzorokhoz.
3-vezetékes hengerszenzorok AC- vagy DC-feszültségtartományhoz.
- 3-vezetékes szenzorként minden használatos vezérlésre csatlakoztatható.
- Nagy homérsékleti tartomány -25...70°C.
- Adaptálás csatlakozóvezetékkel, M8 és M12 dugaszoló csatlakozóval.
- Önzáró rögzítés a könnyu, egykezes beszereléshez.
- Praktikus: egyszeruen és gyorsan behelyezheto felülrol a nútba.
Egy szenzor a magas követelményekhez
Akár 500 mA magas terhelési áramú alkalmazásokhoz megfelelo szenzorokat kínál most a T-hornyos hengerszenzor család. Megbízhatóan adaptálhatók minden használatos hengerkialakításra.
Az önzáró rögzítés, valamint a T-núton belül egyszeru pozícionálás támogatja a kényelmes egykezes beszerelést.
A szenzort egy kombi-csavar rögzíti. Ez továbbá kiváló kábelhúzási tehermentesítésrol is gondoskodik.
Egy szenzor majdnem minden hengerprofilhoz
Az adaptertartozékok boséges választékának köszönhetoen a T-hornyos szenzorok csaknem minden T-hornyos, kerek, vonórudas, profilcsöves vagy trapézhornyos hengerre felszerelhetoek. A raktározási mennyiség és a szereloido így csökkentheto.
Adapterek széles spektruma
A meglévo adaptertartozékokkal ez a szenzor felszerelheto a használatos T-hornyos, vonórudas, profilcsöves vagy trapézhornyos hengerre.
Emellett a szenzor kiegészítéséhez az ifm szélesköru kínálatot ajánl a leválasztó kapcsolóerosítore.
Alkalmazások:
T-hornyos hengerszenzorok alkalmazása ipari környezetben, pl.: csomagoló- vagy kezelogépeknél.
Csatlakozóvezeték 0,3 m PUR M8 dugaszoló csatlakozóval · kimeneti funkció NO · 3-vezetékes
Csatlakozóvezeték 0,3 m PUR M8 dugaszoló csatlakozóval elforgatható · kimeneti funkció NO · 3-vezetékes
Csatlakozóvezeték 2 m PUR · kimeneti funkció NO · 3-vezetékes
![]() | MR0122 - hengerérzékelő Reed-kontakttal, T-horony henger műanyagház, AC/DC PNP, záró, süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...70 °C, PUR kábel |
Csatlakozóvezeték 6 m PUR · kimeneti funkció NO · 3-vezetékes
![]() | MR0123 - hengerérzékelő Reed-kontakttal, T-horony henger műanyagház, AC/DC PNP, záró, süllyesztve beépíthető, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet -25...70 °C, PUR kábel |