3D-kamera: univerzális adottság az innovatív vízió-integrátorokhoz.
Jelenetek és tárgyak térbeli érzékelése egy pillantással.
- Muködési elv:a fényterjedési ido mérése pmd-technológia alapján.
- Megvilágítás, fényterjedési idomérés és kiértékelés egy házban.
- Rendkívüli hatótávolság 6,5 m-ig, egyértékuségi tartomány akár 40 m-ig.
- 3.200 távolság- és szürkeérték az alkalmazás részletes kiértékeléséhez.
- Integráció PC konfigurációs eszközzel vagy szoftvercsatlakozással az SDK-n keresztül.
pmd 3d-kamera
A pmd 3d-kamera egy pillantással érzékel jeleneteket és tárgyakat. PMD Photo-Misch-Detektort jelent, és ez az alapja az On-Chip- fényterjedési idoméro eljárásnak. Ez a kvantumugrás az ipari látásban a laterális dimenzió mellett, mely a kamerachip felbontásaként ismert, egyidejuleg a hozzárendelt mélységinformációt is megadja anélkül, hogy egy második, térben különálló elemre szükség lenne.
Ez a 3200 távolság- és szürkeérték a 6,5 m maximális hatótávolság és a 40 m egyértékuségi tartomány alapján, sokféle alkalmazásban kínál kedvezo árú megoldást. Az alkalmazások közé tartoznak például a következo területek: csomagolás, raktározás és anyagmozgatás, repülotéri logisztika, összeütközés-védelem, robotika, tér-, és személyfelügyelet. A kamera akadálytalan integrációja a programkörnyezetbe Software Development Kit (SDK) segítségével történik.
Vízió szenzor "efector pmd 3d"
![]() | O3D201 - PMD 3D kamera, nyílásszög 30° x 40° (horizontális x vertikális), IP 67, környezeti hőmérséklet -10...50 °C, M12 dugós csatlakozóval |