Termékújdonságok

Induktív rozsdamentes acél szenzorok K=1 redukciós faktorral a gyárautomatizáláshozifm top product Pozíció szenzorok
Induktív rozsdamentes acél szenzorok K=1 redukciós faktorral a gyárautomatizáláshoz
Egy kapcsolási távolság minden fémhez
Mágnesesség-biztos „K=1“-szenzorok hegesztési területreifm top product Pozíció szenzorok
Mágnesesség-biztos „K=1“-szenzorok hegesztési területre
Egy kapcsolási távolság minden fémhez
Egy kapcsolási távolság minden fémhezifm top product Pozíció szenzorok
Egy kapcsolási távolság minden fémhez
Induktív szenzorok K=1 redukciós faktorral a gyárautomatizáláshoz
Szintérzékelő moduláris szonda koncepcióvalifm top product Folyamat érzékelők
Szintérzékelő moduláris szonda koncepcióval
Megbízható és pontos közegérzékelés higiénikus alkalmazásokban
Egyszerű kommunikáció a PLC-vel és párhuzamosan a LINERECORDER SMARTOBSERVER-rel* Ipari kommunikáció
Egyszerű kommunikáció a PLC-vel és párhuzamosan a LINERECORDER SMARTOBSERVER-rel*
8 portos IO-Link-master modul beágyazott LINERECORDER AGENT-tel
Az IO-Link legfontosabb tulajdonságainak és előnyeinek rövid áttekintése Ipari kommunikáció
Az IO-Link legfontosabb tulajdonságainak és előnyeinek rövid áttekintése
IO-link – a szabványos interfész smart szenzorokhoz
Kombinált nedvesség- és hőmérsékletszenzor Folyamat érzékelők
Kombinált nedvesség- és hőmérsékletszenzor
Nedvességmérés levegőben és olajban
Ipari felhasználásra alkalmas multikód olvasó szövegfelismeréssel Azonosító rendszerek
Ipari felhasználásra alkalmas multikód olvasó szövegfelismeréssel
Erweiterte Funktionen bei allen ifm-Multicode-Readern.
Biztonságos fordulatszám ellenőrző standard pozíciószenzorok csatlakozásához Biztonságtechnika
Biztonságos fordulatszám ellenőrző standard pozíciószenzorok csatlakozásához
A fordulatszám el nem érésének biztonságos ellenőrzése.
ecolink M12 – a biztos kapcsolat higiénikus- és nedves területekre Csatlakozás technológia
ecolink M12 – a biztos kapcsolat higiénikus- és nedves területekre
Biztonságos, még erős zavaró hatások mellett is az élelmiszeriparban.
ecolink M12 központi elosztó, a biztos kapcsolat nehéz alkalmazásokban is Csatlakozás technológia
ecolink M12 központi elosztó, a biztos kapcsolat nehéz alkalmazásokban is
A gyárautomatizálástól a szerszámiparig
Kiértékelő egységek töltési szint szabályozáshoz egy vagy két szenzorral Érzékelők mozgásfelügyelethez
Kiértékelő egységek töltési szint szabályozáshoz egy vagy két szenzorral
Töltési állapot egyszerű szabályozása
Kapcsolóerősítő szenzorjelek átalakításához AC-hálózatokban Érzékelők mozgásfelügyelethez
Kapcsolóerősítő szenzorjelek átalakításához AC-hálózatokban
Szenzorjelek kapcsolják a reléket.
LR9020 szinttávadó tömített házzal és IO-Link paraméterezéssel Folyamat érzékelők
LR9020 szinttávadó tömített házzal és IO-Link paraméterezéssel
Folyamatos szintmérés analóg kimenettel és IO-Linkkel.
Nagyfelbontású 3D kamera az innovatív képalkotáshozifm top product Ipari képalkotás
Nagyfelbontású 3D kamera az innovatív képalkotáshoz
Tetszőleges jelenetek valós idejű háromdimenziós érzékelése
8 portos IO-Link-master: a hiányzó láncszem terepen. Ipari kommunikáció
8 portos IO-Link-master: a hiányzó láncszem terepen.
IO-Link szenzorok csatlakoztatása minden terepi buszra.
IO-Link-I/O-modul minimalizálja a szenzorok vezetékezési költségeit. Ipari kommunikáció
IO-Link-I/O-modul minimalizálja a szenzorok vezetékezési költségeit.
Bináris szenzorok hatékony csatlakozása tetszőleges IO-Link masterre.
Rugalmas adatrögzítő rezgés- és folyamatértékekhez Állapotfelügyeleti rendszerek
Rugalmas adatrögzítő rezgés- és folyamatértékekhez
Bővített funkciók 6 bemenet paraméterezéséhez
Szoftver a VSE diagnosztikai elektronikához és a VN rezgésszenzorokhoz Állapotfelügyeleti rendszerek
Szoftver a VSE diagnosztikai elektronikához és a VN rezgésszenzorokhoz
Új paraméterező szoftver adatvizualizálással
Hidrosztatikus töltési állapot mérés különböző alkalmazásokhoz Folyamat érzékelők
Hidrosztatikus töltési állapot mérés különböző alkalmazásokhoz
V4A-merülőszonda különböző kábelanyagokkal és hosszúságokkal
WHG (német vízháztartási törvény) szerinti karbantartásmentes túltöltés elleni védelemifm top product Folyamat érzékelők
WHG (német vízháztartási törvény) szerinti karbantartásmentes túltöltés elleni védelem
Rezgővillás érzékelők megbízható és gyors alternatívája
200° unter 2 s : Schneller, hygienischer Temperaturtransmitter.ifm top product Prozesssensoren
200° unter 2 s : Schneller, hygienischer Temperaturtransmitter.
Kompakte Bauform mit exzellenter Ansprechzeit und erweitertem Messbereich.
Mágnesérzékelők 500 bar nyomásig acél felismeréséhezifm top product Pozíció szenzorok
Mágnesérzékelők 500 bar nyomásig acél felismeréséhez
Mindegyik megnövelt terhelhetőséggel – új nyomásálló szenzorok
Intelligens, inkrementális forgásjeladó kijelzővel és IO-linkkelifm top product Érzékelők mozgásfelügyelethez
Intelligens, inkrementális forgásjeladó kijelzővel és IO-linkkel
Motion Controller: integrált forgásjeladó, fordulatszám-/forgásirány-ellenőr és számláló!
Programozható inkrementális forgásjeladó IO-linkkel Érzékelők mozgásfelügyelethez
Programozható inkrementális forgásjeladó IO-linkkel
Csökkentse a sokféle variációt kompromisszumok nélkül.
Új mechatronikus inline átfolyásérzékelő kijelzővelifm top product Folyamat érzékelők
Új mechatronikus inline átfolyásérzékelő kijelzővel
Az okos megoldás: lebegőtestes átfolyásérzékelő.
Vortex-Inline átfolyásszenzorok kényelmes kijelzővelifm top product Folyamat érzékelők
Vortex-Inline átfolyásszenzorok kényelmes kijelzővel
Az alternatív megoldás: Vortex-szenzor forgólapát helyett.
Az új kompakt 06-os optó most infravörös-fényű változatbanifm top product Pozíció szenzorok
Az új kompakt 06-os optó most infravörös-fényű változatban
Nagy teljesítőképességű optikai szenzorok műanyagházban.
PMDLine M30 kompakt: fényterjedési idő mérés és IO-Linkifm top product Pozíció szenzorok
PMDLine M30 kompakt: fényterjedési idő mérés és IO-Link
Az optikai szenzor PMD-technológiával egyszerűen és gyorsan paraméterezhető.
Szenzorok az X- és Y-irányú dőlésszög pontos méréséreifm top product Érzékelők mozgásfelügyelethez
Szenzorok az X- és Y-irányú dőlésszög pontos mérésére
Pontosság minden dőlési szögben.