Fókuszban az egyedi termék. Szem előtt a holisztikus megoldás. Innováció. Inspiráció: Nálunk mindent megtalál, amiért egy automatizálásért dobogó szív rajong. Áprilisban Hannoverben is.
Biztosítsa belépőjegyét mostIratkozzon fel ingyenes ifm-hírlevelünkre és zsebelje be a 15%-os kedvezményt első rendeléséhez!
FeliratkozomTapasztalja meg az IO-Link paraméterezés új egyszerűségét ingyenes moneo configure free szoftverünkkel: automatikus eszközészlelés, egyszerű rekordkezelés és még sok más.
Töltse le most ingyen a moneo configure