|  |
| |
|
|
|
|
|
efector dualis Vision szenzor – az elektronikus szem. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Tárgyfelismerés összeszerelési-, gyártási- és minőségi ellenőrzéshez.
- Standalone készülék beépített világítással.
- Masszív és robusztus kivitel.
- Egyszerű paraméterezés.
- Beépített Ethernet interfész.
Standalone készülék: beépített világítással és kiértékelővel egy nagy, ipari felhasználásra alkalmas IP 67 szekrényben 10...60 °C-os hőmérsékleti tartományban történő alkalmazásra.
Kiértékelő elektronika ipari alkalmazásra: a forgatási helyzettől független kontúrfelismeréssel. Sokféle feladat megoldására képes, mint pl. jelenlét-, pozíció- és minőségellenőrzési, valamint szortírozó és számolási feladatok végrehajtására.
Kezelési elv: A menüvezérelt PC-paraméterezés az Ethernet interfészen keresztül lehetővé teszi az adott alkalmazásnak megfelelő gyors beállítást. Ezen kívül az Ethernet interfész távolból történő karbantartást is lehetővé tesz hibaképek és kiértékelési adatok mentésével valamint a szenzorok frissítése is biztosítható rajta keresztül. Emellett a készülék korlátozott paraméterezése két billentyűvel és egy 4-jegyű 10-szegmenses kijelzővel elvégezhető.
O2D220 - Max képmező nagyság 640 x 480 mmO2D222 - Max képmező nagyság 1280 x 960 mmO2D224 - Max képmező nagyság 400 x 300 mm
További információkat talál az aktuális prospektusban. (PDF-File 588 kb)
|
|
|
|