|  |
| |
|
|
|
|
|
Tisztafém-nyomásérzékelők higiéniás alkalmazásokra. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Most tökéletesített tömítés-rendszerrel.
- Magasfokú pontosság (0,2 %) és elektronikus hőmérsékletkompenzáció.
- Programozható analóg- és kapcsolókimenet.
- Higiéniás, frontmembrános kivitel magastisztaságú kerámia mérőcellával.
- Aseptoflex Vario - új G 1 folyamatcsatlakozás 4 tömítési lehetőséggel.
- Magasfokú hőmérsékletállóság, így alkalmas a SIP- és CIP-folyamatokhoz való csatlakoztatásra.
Különleges igénybevétel – különleges anyagok. A PI27 sorozat új nyomásérzékelői egy új V4A-nemesacél házat kaptak. Különösen az élelmiszer- és gyógyszeriparban alkalmazott tisztítószer hatóanyagokkal szembeni ellenállóképességével tűnik ki a ház-kivitel. A lézerrel írt, kopásálló típusjelző cimke ennél az érzékelőnél magától értetődő. A kiváló tulajdonságokat és jellemzőket, amelyek a PI-érzékelőket eddig is jellemezték, megtalálhatók az új sorozatnál is: magas IP 69K védettség, higiéniás kivitel, magas hőmérsékletállóság, nagytisztaságú kerámia mérőcella, az anyaggal érintkező felületek kiváló alapanyaga és nem utolsósorban egy intuitív kezelhetőség.
Frontmembrános nyomásérzékelő G 1 folyamatcsatlakozással
Kimeneti funkciók: kapcsoló PNP/NPN programozható + analóg-kimenet programozható PI2793 - Kombi nyomásérzékelő, kijelzőegységek: bar, PSI, MPa, intervallum %-a, programozható funkció, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4 állású alfanumerikus kijelző, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérőtartomány: -1...25 bar, M12 dugós csatlakozóval PI2794 - Kombi nyomásérzékelő, kijelzőegységek: bar, PSI, MPa, intervallum %-a, programozható funkció, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4 állású alfanumerikus kijelző, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérőtartomány: -1...10 bar, M12 dugós csatlakozóval PI2795 - Kombi nyomásérzékelő, kijelzőegységek: bar, PSI, kPa, intervallum %-a, programozható funkció, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4 állású alfanumerikus kijelző, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérőtartomány: -1...4 bar, M12 dugós csatlakozóval PI2796 - Kombi nyomásérzékelő, kijelzőegységek: bar, kPa, PSI, inH2O, mWS, intervallum %-a, programozható funkció, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4 állású alfanumerikus kijelző, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérőtartomány: -0,12...2,5 bar, M12 dugós csatlakozóval PI2797 - Kombi nyomásérzékelő, kijelzőegységek: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, intervallum %-a, programozható funkció, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4 állású alfanumerikus kijelző, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérőtartomány: -0,05...1 bar, M12 dugós csatlakozóval PI2798 - Kombi nyomásérzékelő, kijelzőegységek: mbar, kPa, inH2O, mmWS, intervallum %-a, programozható funkció, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4 állású alfanumerikus kijelző, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérőtartomány: -0,01...0,25 bar, M12 dugós csatlakozóval PI2799 - Kombi nyomásérzékelő, kijelzőegységek: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, intervallum %-a, programozható funkció, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4 állású alfanumerikus kijelző, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérőtartomány: -1...1 bar, M12 dugós csatlakozóval PI2789 - Kombi nyomásérzékelő, kijelzőegységek: mbar, kPa, inH2O, mmWS, intervallum %-a, programozható funkció, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, 4 állású alfanumerikus kijelző, 2-Leiter-Anschlusstechnik: Analogausgang, 3-Leiter-Anschlusstechnik: 2 Ausgänge, OUT1 = Schaltausgang, OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérőtartomány: -0,01...0,1 bar, M12 dugós csatlakozóval
Tartozékok E33201 - Aseptoflex Vario-Adapter, bilincs, 1-1,5", ISO 2852, Aseptoflex Vario-adapcióval rendelkező készülékekhez, Tömítés tömítőgyűrű által E33701 - Aseptoflex Vario-Adapter, bilincs, 1-1,5", ISO 2852, Aseptoflex Vario-adapcióval rendelkező készülékekhez, Fém a fémen tömítés E33202 - Aseptoflex Vario-Adapter, bilincs, 2", ISO 2852, Aseptoflex Vario-adapcióval rendelkező készülékekhez, Tömítés tömítőgyűrű által E33702 - Aseptoflex Vario-Adapter, bilincs, 2", ISO 2852, Aseptoflex Vario-adapcióval rendelkező készülékekhez, Fém a fémen tömítés E33212 - Aseptoflex Vario-Adapter, Csőszerelvény, DN40 (1,5"), DIN 11851, Aseptoflex Vario-adapcióval rendelkező készülékekhez, Tömítés tömítőgyűrű által E33712 - Aseptoflex Vario-Adapter, Csőszerelvény, DN40 (1,5"), DIN 11851, Aseptoflex Vario-adapcióval rendelkező készülékekhez, Fém a fémen tömítés E30122 - Behegesztett adapter, Aseptoflex Vario-adapcióval rendelkező készülékekhez, Tömítés tömítőgyűrű által E30123 - o-gyűrű E30124 - tömítőgyűrű
Dugós csatlakozó és -elosztó EVT004 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, –, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...100 °C, 5 m PVC kábel EVT005 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, –, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...100 °C, 10 m PVC kábel
További információkat talál az aktuális prospektusban (PDF file 424 kB).
|
|
|
|