|  |
| |
|
|
|
|
|
Biztonsági fényfüggönyök igen vékony kivitelben nagy érzékelési távolsággal. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Függöny fel, fények bekapcsolva, az új fényfüggöny megérkezett.
- Biztonsági fényfüggönyök 2-es és 4-es típus IEC 61496 szerint.
- Most SIL-lel IEC 61508 szerint és PL-lel ISO 13849 szerint.
- Lehetséges a holttérmentes szerelés. A szerelési tartozékot a termékkel együtt szállítjuk.
- Érzékelési távolság a terméken választható: 0...4 m vagy 3...12 m.
- Egyszerű csatlakoztatás az M12 dugós csatlakozó megtartásával (5- illetve 8-pólusú).
Tanusított biztonság A biztonsági fényfüggönyök és fényrácsok az aktuális előírásoknak megfelelően lett kifejlesztve és a TÜV Süd által tanusítva. Megfelelnek a Typ 2 / SIL 2 vagy Typ 4 / SIL 3 követelményeknek. Így Ön a biztonságos oldalon áll, ha egy veszélyes terület vagy hozzáférés biztosítása szükséges.
Variációk A fényfüggönyök a védett terület magassága alapján 160 mm-től 1510 mm-ig kaphatók, 150 mm-es távolságokkal. A felbontás (detekciós képesség) választható 30, 40, 50 vagy 90 mm között. A fényrácsok 2-, 3- vagy 4-sugaras kivitelben léteznek. Egy dolog, amiben mind megegyeznek: az igen kicsi házméret, amely csak 28 x 30 mm.
Egyszerű szerelés A készülékek hátoldalának teljes hosszán található egy T-nút és ezáltal nagyon egyszerű a rögzítése. Minden termékkel szállítunk rögzítő-szögletet, ezeket nem kell külön megrendelni. A rögzítés kivitelezhető a helyzettől függetlenül és egyoldalról holttérmentesen.
Egyszerű vezetékezés A konfiguráció az 5- és 8-pólusú M12 dugós csatlakozó bekötése által történik. Ehhez nem szükséges sem PC, sem szoftver. A funkciók mint az EDM (reléfelügyelet, visszacsatolás), újraindítás vagy egy külső „muting“ funkció egy biztonsági relé (G2001S) által realizálhatók.
Alkalmazások: Hozzáférés-korlátozás és területmegfigyelés, robotcellák, szerelőgépek, gyártósorok az ipari automatizálás területén.
Biztonsági fényfüggöny: OY034S - Biztonsági fényfüggöny, Megfelel a követelményeknek:, Típus 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -10...55 °C, hatótávolság 0...4 m, M12 dugós csatlakozóval, védelmi tartomány magassága: 610 mm OY097S - Biztonsági fényfüggöny, Megfelel a követelményeknek:, Típus 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -10...55 °C, hatótávolság 0...4 m, M12 dugós csatlakozóval, védelmi tartomány magassága: 1060 mm OY044S - Biztonsági fényfüggöny, Megfelel a követelményeknek:, Típus 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -10...55 °C, hatótávolság 0...4 m, M12 dugós csatlakozóval, védelmi tartomány magassága: 610 mm OY107S - Biztonsági fényfüggöny, Megfelel a követelményeknek:, Típus 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -10...55 °C, hatótávolság 0...4 m, M12 dugós csatlakozóval, védelmi tartomány magassága: 1060 mm
Biztonsági fényrács: OY112S - Biztonsági fényrács, Megfelel a követelményeknek:, Típus 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -10...55 °C, hatótávolság 0...4 m / 3...12 m, M12 dugós csatlakozóval, védelmi tartomány magassága: 810 mm OY115S - Biztonsági fényrács, Megfelel a követelményeknek:, Típus 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, környezeti hőmérséklet: -10...55 °C, hatótávolság 0...4 m / 3...12 m, M12 dugós csatlakozóval, védelmi tartomány magassága: 810 mm
Interaktív segítség a kiválasztáshoz (Selector)
További információk a hírlevél legújabb számában (PDF fájl 691 kB) találhatók.
|
|
|
|