|  |
| |
|
|
|
|
|
Kvantumugrás az optikai érzékelők területén: 3D-Vision szenzor |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Távolság, töltési szint vagy térfogat optikai kiértékelése.
- Helyszínek és tárgyak térbeli elhelyezkedésének meghatározása egy pillantással.
- Működési elv: a fény terjedési sebességén alapuló pmd-technológia.
- Megvilágítás, fény terjedési sebesség-mérés és kiértékelés egyetlen házban.
- 3.072 távolságérték mérésenként a felhasználás pontos kiértékeléséhez.
- 4...20 mA / 0...10 V- analóg kimenet vagy 2 kapcsolókimenet az eredmény kiadásához.
Tárgyak térbeli elhelyezkedésének meghatározása - efector pmd 3d Az efector pmd 3d az első ipari 3D-érzékelő, amely egy pillantással képes tárgyak térbeli elhelyezkedésének meghatározására. A beépített fénysebesség-mérés lehetővé teszi a különféle felhasználások kiértékelését, például a térfogat, távolság vagy töltési szint meghatározását. A különlegesség: fénysebességmérés és kiértékelés egyetlen szenzor-chip-re integrálva. Az érzékelő-chip több mint 64 x 48 képponttal rendelkezik. A chip-mátrix minden képpontja kiértékeli a tárgy távolságát. Így egyidőben 3.072 távolsági érték áll rendelkezésünkre. A chip mátrixon a tárgy képmása és a hozzá tartozó távolságértékek egy 3D-képet alkotnak. Ezek az értékek lehetővé teszik a tárgy vagy a helyszín tulajdonságainak pontos kiértékelését.
Vision érzékelő "efector pmd 3d" O3D200 - PMD 3D szenzor, nyílásszög 30° x 40° (horizontális x vertikális) , IP 67, környezeti hőmérséklet -10...50 °C, M12 dugós csatlakozóval
Tartozékok E3D200 - Kezelőszoftver a PMD 3D szenzorhoz E11898 - Összekötőkábel, egyenes / egyenes, Ethernet, keresztezett patchkábel, IP 67 / IP 42 , környezeti hőmérséklet -25...70 °C, 2 m PVC kábel E11950 - kábeldugalj, egyenes, halogénmentes, IP 68, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, 2 m PUR kábel E11807 - kábeldugalj, egyenes, halogénmentes, IP 68, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, 5 m PUR kábel E3D103 - Szerelőkészlet, szorítóhenger szerelés DN2011 - kapcsoló tápegység 24V DC, szenzorok, aktuátorok, kiértékelő elektronika és SPS szabályozott áramellátása, primer ütemezett, IP 20, környezeti hőmérséklet -10...60 °C, kapcsok 1,5-tól+R[30]C 6 mm²-ig E20939 - kerek profil, Ø 14 / M12, Hossz 130 mm E21228 - kerek profil, Ø 14, Hossz 200 mm E21229 - kerek profil, Ø 14, Hossz 300 mm E21232 - kerek profil, Ø 14, Hossz 500 mm
O3D20x - szoftver letöltés
További információk a hírlevél legújabb számában (PDF fájl 468 kB) találhatók.
|
|
|
|