|  |
| |
|
|
|
|
|
Induktív tisztafém-szenzorok robusztus kivitelű felhasználásokhoz. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Meggyőző tulajdonság: extrém ellenállóképesség a mechanikai kopással szemben, M8-M30 formában.
- Ideális a fémfeldolgozás területén megvalósításra kerülő alkalmazásokban.
- Tapadásgátló bevonat a hegesztési fröcsköléssel szemben.
- Mechanikus ellenállóképesség az aktív felületre ható ütésekkel szemben.
- Ellenállóképesség a vibráció és a sokk ellen.
- Lézerrel írt típusjelző cimke: tartósan olvasható.
Anyagok A ház esetében mind a menetes cső, mind pedig a homlokfelület nemesacélból készül.
Alkalmazás a hegesztéstechnikában A tapadásgátló bevonat hatására a hegesztési fröcskölések leperegnek a szenzorok felületéről. A 85 °C-ig terjedő hőmérsékleti tartomány lehetővé teszi a kritikus körülmények közötti alkalmazást is.
Alkalmazásközeli tesztelés Számos teszt bizonyítja, hogy ezek a szenzorok a robosztusságot igénylő alkalmazási esetekben is beválnak:
- Sokk-teszt
- Ütés-teszt
- Kefe-teszt
- Vibrációs teszt
Nézze meg a tesztekről készült Flashvideókat. Alkalmazási területek Fémfeldolgozás és hegesztő berendezések
IFR200 - Induktív érzékelő, M12 x 1, Tisztafém ház, mágnesesség-biztos , megnövelt kapcsolási távolság, aranyozott érintkezők, DC PNP, kapcsolási távolság 4 mm, süllyesztve beépíthető, IP 67, környezeti hőmérséklet 0...85 °C, M12 dugós csatlakozóval, aranyozott érintkezők IGR200 - Induktív érzékelő, M18 x 1, Tisztafém ház, mágnesesség-biztos , megnövelt kapcsolási távolság, aranyozott érintkezők, DC PNP, kapcsolási távolság 6 mm, süllyesztve beépíthető, IP 67, környezeti hőmérséklet 0...85 °C, M12 dugós csatlakozóval, aranyozott érintkezők IIR200 - Induktív érzékelő, M30 x 1,5, Tisztafém ház, mágnesesség-biztos , megnövelt kapcsolási távolság, aranyozott érintkezők, DC PNP, kapcsolási távolság 12 mm, süllyesztve beépíthető, IP 67, környezeti hőmérséklet 0...85 °C, M12 dugós csatlakozóval, aranyozott érintkezők IER200 - Induktív érzékelő, M8 x 1, Tisztafém ház, megnövelt kapcsolási távolság, aranyozott érintkezők, DC PNP, kapcsolási távolság 2 mm, süllyesztve beépíthető, IP 67 / IP 68, környezeti hőmérséklet 0...85 °C, M12 dugós csatlakozóval
További információk a hírlevél legújabb számában (PDF fájl 633 kB) találhatók.
|
|
|
|