Pozíció-érzékelés és tárgyfelismrés Folyadékérzékelők és diagnosztikai rendszerek
A sûrített levegõ mérése és a szivárgások felismerése. Állandó rezgésellenõrzés Hidrosztatikus töltési állapot mérés az Ex-területen. Hõmérséklet-távadó kiváló válaszidõvel Kibõvített diagnosztikai elektronika gép- és üzemállapotokra. Kompakt áramlásellenõrzés higiéniás területen Kompakt rezgésfigyelõ távadó- és kapcsolókimenettel. Moduláris áramlásellenõrzés terepi alkalmazáshoz Alternatív folyamatcsatlakozás a PG elektronikus manométerekhez. IO-Link Memory Plug – adatmegõrzés miniatûr formátumban. Higiénikus határérték-érzékelő antivalens kimenettel. efector gwr, most olajokhoz is. Nyomásérzékelõ szivattyú-diagnózis funkcióval Kapacitív szenzorok speciálisan a muanyagipar számára. kontaktmanométer G 1/2 csatlakozóval Pt100 felületi és becsavarozható szenzorok TP típus: moduláris hőmérséklet-jelátalakító Kompakt nyomásérzékelő PQ Bináris átfolyásérzékelők vízhez Intuitív kezelés: TK hőmérsékletszenzorok Bővült a MID-átfolyásérzékelő termékcsalád. Hosszútávon stabil hőmérsékletszenzor Az elektronikus nyomásérzékelő és az analóg kijelző egyesülése. Kompakt rezgésfigyelő távadó- és kapcsolókimenettel. Tisztafém-nyomásérzékelők higiéniás alkalmazásokra. Ultrahangos-átfolyásmérõ robusztus inline-kivitelben. A mikrohullámú érzékelő – a visszhang a lényeg! Compact temperature sensor Áramlásérzékelõ robusztus nemesacél házban. efector gwr. - a mikrohullámú érzékelő. efector octavis - orsóellenőrzéshez PK nyomáskapcsoló efector octavis efector metris Archive
Ipari kommunikáció AS-interfész Vezérlőrendszerek Azonosító rendszerek

 
Az elektronikus nyomásérzékelő és az analóg kijelző egyesülése.
 
 

 
Nagyobb üzembiztonság a jó leolvashatóság és az elektronikus jelfeldolgozás által.
  • Optimális leolvashatóság az elektronikus számkijelző által.
  • Elforgatható Display LED-bárgráf-fal a kapcsolópont kijelzéséhez.
  • LED-kijelző és optikai nyomógombok által programozható kimeneti funkciók.
  • Higiéniás, frontmembrános kivitel és nagyfokú pontosság (0,2 %).
  • Aseptoflex Vario - új G 1 folyamatcsatlakozás 4 tömítési lehetőséggel.

Elektronikus PG "kontakt-manométer"
A sorozatgyártásban gyakran láthatjuk, mennyire fontos a mechanikus kontakt-manométer megfelelő leolvashatósága. A PG sorozat elektronikus kontakt-manométere a manométer-kijelző jó leolvashatóságát ötvözi az elektronikus nyomásérzékelők előnyeivel. Szemben a mechanikus kontakt-manométerrel ez a termék még sokoldalúbb lehetőségeket kínál.
Az alapkészülék a kiváló minőségű PI-érzékelőcsalád, kiegészítve egy jól leolvasható, analóg kijelzővel. Említést kell tegyünk itt különösen a programozható kapcsoló- és analógkimenet (skálázható), a magas túlterhelésállóság és az integrált hőmérsékletkompenzáció. A manométer 0,25 %-os felbontással rendelkezik. A feszültségmentes állapotban a mutató nem látható.

Frontmembrános manométer G 1 folyamatcsatlakozóval

Kimeneti funkció: kapcsoló PNP/NPN programozható + analóg kimenet programozható
PG2793 - Elektronikus nyomásérzékelő
analóg kijelzővel, minden szokásos CIP- és SIP-folyamathoz alkalmazható, Analógkijelző 0...350° elforgatható, Felbontás 0,25%, Árammentes állapotban a mutató nem látható, DC PNP/NPN, Analógkijelző, 4-állású alfanumerikus kijelző, 2 kimenet, OUT1 = kapcsolókimenet, OUT2 = analóg kimenet, IP 67 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérőtartomány: -1...25 bar, M12 dugós csatlakozóval

PG2794 - Elektronikus nyomásérzékelő
analóg kijelzővel, minden szokásos CIP- és SIP-folyamathoz alkalmazható, Analógkijelző 0...350° elforgatható, Felbontás 0,25%, Árammentes állapotban a mutató nem látható, DC PNP/NPN, Analógkijelző, 4-állású alfanumerikus kijelző, 2 kimenet, OUT1 = kapcsolókimenet, OUT2 = analóg kimenet, IP 67 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérőtartomány: -1...10 bar, M12 dugós csatlakozóval

PG2795 - Elektronikus nyomásérzékelő
analóg kijelzővel, minden szokásos CIP- és SIP-folyamathoz alkalmazható, Analógkijelző 0...350° elforgatható, Felbontás 0,25%, Árammentes állapotban a mutató nem látható, DC PNP/NPN, Analógkijelző, 4-állású alfanumerikus kijelző, 2 kimenet, OUT1 = kapcsolókimenet, OUT2 = analóg kimenet, IP 67 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérőtartomány: -1...4 bar, M12 dugós csatlakozóval

PG2796 - Elektronikus nyomásérzékelő
analóg kijelzővel, minden szokásos CIP- és SIP-folyamathoz alkalmazható, Analógkijelző 0...350° elforgatható, Felbontás 0,25%, Árammentes állapotban a mutató nem látható, DC PNP/NPN, Analógkijelző, 4-állású alfanumerikus kijelző, 2 kimenet, OUT1 = kapcsolókimenet, OUT2 = analóg kimenet, IP 67 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérőtartomány: -0,12...2,5 bar, M12 dugós csatlakozóval

PG2797 - Elektronikus nyomásérzékelő
analóg kijelzővel, minden szokásos CIP- és SIP-folyamathoz alkalmazható, Analógkijelző 0...350° elforgatható, Felbontás 0,25%, Árammentes állapotban a mutató nem látható, DC PNP/NPN, Analógkijelző, 4-állású alfanumerikus kijelző, 2 kimenet, OUT1 = kapcsolókimenet, OUT2 = analóg kimenet, IP 67 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérőtartomány: -0,05...1 bar, M12 dugós csatlakozóval

PG2798 - Elektronikus nyomásérzékelő
analóg kijelzővel, minden szokásos CIP- és SIP-folyamathoz alkalmazható, Analógkijelző 0...350° elforgatható, Felbontás 0,25%, Árammentes állapotban a mutató nem látható, DC PNP/NPN, Analógkijelző, 4-állású alfanumerikus kijelző, 2 kimenet, OUT1 = kapcsolókimenet, OUT2 = analóg kimenet, IP 67 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérőtartomány: -0,01...0,25 bar, M12 dugós csatlakozóval

PG2799 - Elektronikus nyomásérzékelő
analóg kijelzővel, minden szokásos CIP- és SIP-folyamathoz alkalmazható, Analógkijelző 0...350° elforgatható, Felbontás 0,25%, Árammentes állapotban a mutató nem látható, DC PNP/NPN, Analógkijelző, 4-állású alfanumerikus kijelző, 2 kimenet, OUT1 = kapcsolókimenet, OUT2 = analóg kimenet, IP 67 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérőtartomány: -1...1 bar, M12 dugós csatlakozóval

PG2789 - Elektronikus nyomásérzékelő
analóg kijelzővel, minden szokásos CIP- és SIP-folyamathoz alkalmazható, Analógkijelző 0...350° elforgatható, Felbontás 0,25%, Árammentes állapotban a mutató nem látható, DC PNP/NPN, Analógkijelző, 4-állású alfanumerikus kijelző, 2 kimenet, OUT1 = kapcsolókimenet, OUT2 = analóg kimenet, IP 67 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, mérőtartomány: -0,01...0,1 bar, M12 dugós csatlakozóval


Tartozékok
E33201 - Aseptoflex Vario-Adapter, bilincs, 1-1,5", ISO 2852, Aseptoflex Vario-adapcióval rendelkező készülékekhez, Tömítés tömítőgyűrű által
E33701 - Aseptoflex Vario-Adapter, bilincs, 1-1,5", ISO 2852, Aseptoflex Vario-adapcióval rendelkező készülékekhez, Fém a fémen tömítés
E33202 - Aseptoflex Vario-Adapter, bilincs, 2", ISO 2852, Aseptoflex Vario-adapcióval rendelkező készülékekhez, Tömítés tömítőgyűrű által
E33702 - Aseptoflex Vario-Adapter, bilincs, 2", ISO 2852, Aseptoflex Vario-adapcióval rendelkező készülékekhez, Fém a fémen tömítés
E33212 - Aseptoflex Vario-Adapter, Csőszerelvény, DN40 (1,5"), DIN 11851, Aseptoflex Vario-adapcióval rendelkező készülékekhez, Tömítés tömítőgyűrű által
E33712 - Aseptoflex Vario-Adapter, Csőszerelvény, DN40 (1,5"), DIN 11851, Aseptoflex Vario-adapcióval rendelkező készülékekhez, Fém a fémen tömítés
E30122 - Behegesztett adapter, Aseptoflex Vario-adapcióval rendelkező készülékekhez, Tömítés tömítőgyűrű által
E30123 - o-gyűrű
E30124 - tömítőgyűrű

Dugós csatlakozók és -elosztók
EVT004 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, –, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...100 °C, 5 m PVC kábel
EVT005 - kábeldugalj, szögbe állított, szilikonmentes, aranyozott érintkezők, –, Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...100 °C, 10 m PVC kábel

További információkat talál az aktuális prospektusban (PDF file 332 kB).