|  |
| |
|
|
|
|
|
Kompakt rezgésfigyelő távadó- és kapcsolókimenettel. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Egyszeru megoldás: állandó gépvédelem.
- Most 50 mm/s-ig terjedo mérési tartományú variációban is.
- ISO 10816 megfelelo állandó rezgésellenorzés.
- Kapcsolókimenet állítható kapcsolási ponttal és késleltetéssel.
- 4...20 mA távadójel a vezérlohelyen történo közvetlen kijelzéshez.
- Egyszeru beállítás két optimálisan leolvasható állítógyuruvel.
Állandó rezgésellenorzés A VK kivitelu elektronikus rezgésfigyelo online felügyeli a gépek és berendezések DIN ISO 10816 szerinti összrezgési állapotát. A szenzor közben méri a nem rotáló alkatrészek felületének effektív rezgéssebességét is. A beállított határérték túllépése esetén a készülék egy kapcsolóérintkezovel riaszt. Ezenkívül a jellemzo érték (4...20 mA) áramszignálként a folyamatvezérlo-rendszeren lévo csatlakozáshoz kerül lejelentésre.
Egyszeru kezelés Az egyszeru kezelés a két radiális állítógyuruvel lehetové teszi a kapcsolási pont és a késleltetés gyors beállítását. A kezelési biztonságról egy opcionálisan rendelheto védokupak gondoskodik.
VK rezgésfelügyelo A kapcsolási pont és a késleltetés állítógyurukkel közvetlenül a készüléken. Gépek és berendezések ISO 10816 szerinti összrezgési állapotának ellenorzése.
VKV021 - rezgésfigyelő, Schwingungswächter Veff nach DIN ISO 10816, eszközcsatlakozás M12-dugaszoló csatlakozóval rezgésfigyelő DIN ISO 10816 szerint mérési tartomány Veff: 0...25 mm/s Kapcsolókimenetek: nyitó és analóg 4...20 mA, IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, M12 dugós csatlakozóval, 1x nyitó DC PNP / 1 x analog 4...20mA VKV022 - rezgésfigyelő, Schwingungswächter Veff nach DIN ISO 10816, eszközcsatlakozás M12-dugaszoló csatlakozóval rezgésfigyelő DIN ISO 10816 szerint mérési tartomány Veff: 0...50 mm/s Kapcsolókimenetek: nyitó és analóg 4...20 mA, IP 67, környezeti hőmérséklet -25...80 °C, M12 dugós csatlakozóval, 1x nyitó DC PNP / 1 x analog 4...20mA
Tartozékok (külön rendelhető) E30094 - védősapka, leplombálási lehetőséggel, PK típusú nyomásérzékelőkhöz, TK típusú hőmérséklet-érzékelőkhöz, für Schwingungswächter VK
Dugós csatlakozók és elosztók (külön rendelhető) EVC001 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 2 m PUR kábel EVC002 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 5 m PUR kábel EVC003 - kábeldugalj, egyenes, szilikonmentes, halogénmentes, aranyozott érintkezők, IP 67 / IP 68 / IP 69K, környezeti hőmérséklet -25...90 °C, 10 m PUR kábel
További információkat talál az aktuális prospektusban. (PDF-File 437 kB)
|
|
|
|