Najmlađi u Opto-obitelji: O7 – mali, kompaktni, precizni.

Najmlađi u Opto-obitelji: O7 – mali, kompaktni, precizni.

Učinkoviti optički senzori malog izvedbenog oblika. Sada i s NPN izlazom.

  • Idealno za detekcije pozicija u tehnici dovođenja i rukovanja.
  • Jednosmjerna retroreflektivna svjetlosna prepreka i jednosmjerni retroreflektivni senzor s definiranom postavkom.
  • Vidljivo crveno svjetlo za jednostavno centriranje senzora.
  • Retroreflektivni senzor s preciznim isijavanjem pozadine.
  • Mala svjetlosna točka i uski svjetlosni snop omogućuju detekciju malih objekata.
Područja primjene
Uvijek onda kad je ograničen raspoloživ prostor za ugradnju senzora ili kad je potrebno detektirati male dijelove, optički senzori serije O7 predstavljaju optimalno rješenje problema. Tipična područja primjene su tehnika dovođenja i rukovanja.
Prednosti
Mala svjetlosna točka i uski svjetlosni snop omogućuju detekciju malih objekata i kod velikih mjernih udaljenosti / dosega. Zahvaljujući definiranoj postavci senzori su nakon montaže odmah spremni za pogon (Plug & Play). Kod senzora s isijavanjem pozadine mogu se isporučiti izvedbe s mjernim udaljenostima od 30, 50 ili 100 mm. Vidljivo crveno svjetlo omogućuje jednostavno i brzo centriranje.
Područja primjene:
Tehnika rukovanja, robotika i automatizacija.

Utični spoj M8 (3-polni) s PUR kabelom duljine 200 mm 3-žični DC PNP

O7H200 - Senzor difuzne refleksije, Isijavanje pozadine, osvjetljenje, DC PNP, IP 65, Temperatura okoliša: -25...60 °C, Doseg opipa: 0,001...0,03 m, Kabel PUR
O7H201 - Senzor difuzne refleksije, Isijavanje pozadine, ukapčanje tamno, DC PNP, IP 65, Temperatura okoliša: -25...60 °C, Doseg opipa: 0,001...0,03 m, Kabel PUR
O7H202 - Senzor difuzne refleksije, Isijavanje pozadine, osvjetljenje, DC PNP, IP 65, Temperatura okoliša: -25...60 °C, Doseg opipa: 0...0,05 m, Kabel PUR
O7H203 - Senzor difuzne refleksije, Isijavanje pozadine, ukapčanje tamno, DC PNP, IP 65, Temperatura okoliša: -25...60 °C, Doseg opipa: 0...0,05 m, Kabel PUR
O7H204 - Senzor difuzne refleksije, Isijavanje pozadine, osvjetljenje, DC PNP, IP 65, Temperatura okoliša: -25...60 °C, Doseg opipa: 0...0,1 m, Kabel PUR
O7H205 - Senzor difuzne refleksije, Isijavanje pozadine, ukapčanje tamno, DC PNP, IP 65, Temperatura okoliša: -25...60 °C, Doseg opipa: 0...0,1 m, Kabel PUR
O7P200 - Retroreflektivni senzor, Polarizacijski filter, ukapčanje tamno, DC PNP, IP 65, Temperatura okoliša: -25...60 °C, Doseg 0,03...1 m, Kabel PUR
O7P201 - Retroreflektivni senzor, Polarizacijski filter, osvjetljenje, DC PNP, IP 65, Temperatura okoliša: -25...60 °C, Doseg 0,03...1 m, Kabel PUR
O7S200 - Blokada jednosmjernog svjetla, DC, IP 65, Temperatura okoliša: -25...60 °C, Doseg 0...1,5 m, Kabel PUR
O7E200 - Blokada jednosmjernog svjetla, ukapčanje tamno, DC PNP, IP 65, Temperatura okoliša: -25...60 °C, Doseg 0...1,5 m, Kabel PUR
O7E201 - Blokada jednosmjernog svjetla, osvjetljenje, DC PNP, IP 65, Temperatura okoliša: -25...60 °C, Doseg 0...1,5 m, Kabel PUR