產品種類
位置感應器 | |
![]() | 無接觸位置檢測: 不同型號和規格的電感式、電容式、磁性及光電感應器。 請點擊產品介紹 位置感應器 |
運動控制感應器 | |
![]() | 運動檢測 – 編碼器、轉速感應器及脈衝估算系統。 請點擊產品介紹 運動控制感應器 |
工業影像處理 | |
![]() | 工業用視覺感應器 – 具有堅固耐用外殼的2D及3D感應器。 請點擊產品介紹 工業影像處理 |
安全技術 | |
![]() | 符合EN 954-1, EN ISO 13849 - 1 / PL e標準及IEC 61508 SIL 3標準,並獲得相關認證書的安全感應器和安全繼電器。 請點擊產品介紹 安全技術 |
製程感應器 | |
![]() | 適用不同介質的壓力、流量、溫度、液位感應器。信號估算系統及閥門監控系統。 請點擊產品介紹 製程感應器 |
工業通訊 | |
![]() | 豐富多彩的AS-i產品: 除瞭主機閘道器和I/O模塊外,宜福門電子還為AS-i設備提供各種組件。 請點擊產品介紹 工業通訊 |
識别系統 | |
![]() | RFID系統,針對生產和物流行業設計,用於工件和產品識别。光電多碼讀取器,適用於讀取一維條形碼和二維碼矩陣碼。 請點擊產品介紹 識别系統 |
機器設備狀態監控系統 | |
![]() | 實時維護 - 設備狀態維護的關鍵,通過監控振動或其他過程特點診斷設備狀態。 請點擊產品介紹 機器設備狀態監控系統 |
用於移動車輛和工程機械應用的系統 | |
![]() | 用於嚴苛環境: 移動車輛和工程機械的控制系統ecomatmobile。 請點擊產品介紹 用於移動車輛和工程機械應用的系統 |
連接技術 | |
![]() | 可靠連接: 符合工業要求的接插件,適用不同應用領域,尺寸從M8、M12、M18到不同的閥門插頭。 請點擊產品介紹 連接技術 |
附件 | |
![]() | 很有作為的小東西: 適配器、基本安裝附件、可調節安裝附件以及電源都是有效安裝的必需品。 請點擊產品介紹 附件 |