企业里程碑

 
 

      一般来讲,每个工业自动化不管在哪个工业领域和行业都源于信号的检测、传输及处理。30多年来易福门电子公司一直致力于研发和生产工业自动化所需要的元器件和系统,从标准的传感器到特定应用的控制器。

2006年  易福门自己研发的连接件产品系列ecolink投入市场。该新产品引起了工业行业的轰动。
2005年  易福门的距离传感器 „efector PMD“荣获了Hermes Award工业大奖。
2004年  易福门的磁性传感器和气缸传感器投入市场。
2004年  第一代识别系统: 光电传感器(方形码读数)及RFID无线射频识别系统。
2003年  结构紧凑的2D传感器efector dualis: 用于安装及工艺监测的外形轮廓传感器和位置传感器。
2003年  新产品振动诊断系统efector octavis首次投入市场。它开辟了设备维修保养的新篇章。
2002年  根据EN954-1的标准,安全接近传感器可以连接AS-i Safety at work.
2001年  根据机械行业标准,推广应用了用于人工安全的并获得TÜV认证的第一代安全接近传感器。
2000年  推出了特定应用的接近传感器efector m。
2000年 推出了无机械运动件的带任意选择开关点的第一代料位传感器。
1997年 推出了产品系列温度传感器。
1997年 产品系列ecomat200脉冲处理系统增加了uP控制产品系列显示器和开关电源系列。
1996年 磁性气缸传感器的领域增加了编程功能。
1994年 在市场推广应用了新产品efector 500压力传感器。
1993年 推出了用于移动车辆和工程机械的控制系统ecomat R360以及M30外壳紧凑的转速传感器。
1992年 推出了Fieldbus系统AS-i(执行器传感器界面)。
1990年 产品系列ecomat100增加了按照客户及特殊应用要求的控制方案。
1989年 推出了Quadronorm系列(常开+常闭及PNP+NPN安装在一个产品中)。
1986年 推出了自己研发的用于工业应用的第一代控制系列ecomat100。
1983年 在市场推广应用了产品系列efector300流量传感器。
1982年 将角度编码器纳入了产品系列。
1980年 在全球首次推出: 在软胶片技术的基础上制成了柔性印刷电路板。
1980年 光电传感器扩大了我们的产品系列。
1973年 推出了第一代小巧型外壳的电容式2线接近开关以及DIN轨道式外壳的电子转速传感器。
1969年 易福门电子仪器有限公司+ co kg两合公司成立。