技术资料查询
订购编号例如: IA0032
首页
企业介绍
产品介绍
应用
客户服务
新闻动态
联系我们
新产品介绍
企业新闻
博览会
位置传感器和识别物体
特别用于塑料工业的电容式传感器
ecolink M8可靠的连接
易福门电子的开关电源
易福门光幕 外型纤长
具有紧凑O5外壳的颜色传感器
光电家族的新产品O7 – 小巧精致准确可靠
用于保护人员和设备的安全继电器
用于防爆区域的T形槽气缸传感器
带ecolink技术的分配器
电感式环形传感器和管状传感器
三维空间视觉
efector dualis视觉传感器
用于保护人员和设备的安全继电器
校正系数为1的电感式传感器M8
小巧精致的电感式传感器 - 型号M8。
用于乳酪业应用的电感式传感器
用于简单安装的电感式矩形传感器
带精确线性输出信号的模拟传感器
易福门 - 用于灰尘和气体易爆区域的光电传感器
efector pmd - 完美地测量距离,优秀的产品性价比
具有cULus许可证的估算系统
ecolink M12
光纤传感器
用于回转驱动装置的自动化箱
光电传感器M18
操作简单无需设定传感器
创新的二维视觉轮廓传感器efector dualis - 识别外形轮
存档
流体传感器和诊断系统
总线系统AS-Interface
控制系统
识别系统
操作简单无需设定的传感器
小巧精致的结构44 x 11 x 33 mm.
检测距离已设定好,无需调节。
高品质的先进技术,无法抗衡的便宜价格。
可见红光提供校准上的方便。
高的保护等级IP 68 / IP 69 K,适用于恶劣的应用环境。
无需设定
简单的应用需要简单的解决方案: 该传感器具有工厂预设的检测距离,并可以立即投入使用,大大地节省了时间和费用,就这么简单!
简单快捷的安装
该传感器具有可兼容性,并具有可靠的安装固定元件。因此,它可确保快速的设定及简单快捷的安装 。设定时,可见红光提供校准上的方便。
OJH200 - 带背景消隐的漫反射传感器,M8插接件3线,检测距离0...0.1 m
OJR200 - 镜面反射传感器,M8插接件3线,检测距离2 m
OJS200 - 对射式发射装置,M8插接件3线,检测距离0...10 m
OJE200 - 对射式接收装置,M8插接件3线,检测距离0...10 m
其他信息请您参见
最新的产品信息
(PDF-File 577 kB).
|
首页
|
企业介绍
|
产品介绍
|
应用
|
客户服务
|
新闻动态
|
联系我们
|
©1998-2010
ifm electronic gmbh
- Germany -