技术资料查询
订购编号例如: IA0032
首页
企业介绍
产品介绍
应用
客户服务
新闻动态
联系我们
新产品介绍
企业新闻
博览会
optoTimes
位置传感器技术和识别物体
用于保护人员和设备的安全继电器
校正系数为1的电感式传感器M8
小巧精致的电感式传感器 - 型号M8。
用于乳酪业应用的电感式传感器
用于简单安装的电感式矩形传感器
带精确线性输出信号的模拟传感器
易福门 - 用于灰尘和气体易爆区域的光电传感器
efector pmd - 完美地测量距离,优秀的产品性价比
具有cULus许可证的估算系统
ecolink M12
光纤传感器
用于回转驱动装置的自动化箱
光电传感器M18
操作简单无需设定传感器
存档
流体传感器和诊断系统
总线系统AS-Interface
控制系统
识别系统
用于乳酪业应用的电感式传感器
当水蒸气温度达100 °C时,产品仍具有很长的使用寿命。
极好的密封性能: IP 68 / IP 69 K。
符合食品等级的外壳材料: 高级不锈钢/ Peek材料。
更广的工作温度范围: 0...100 °C
可抵抗高温的冲击。
可抵抗清洁剂的腐蚀。
使用寿命
在一些食品工业应用中,接近传感器须经常在水蒸气和腐蚀性清洁剂的环境中工作。 易福门严格的质量检测已增加了蒸汽锅炉测试。
蒸汽锅炉测试
在该检测中,传感器在100 °C的热蒸汽过载压力状态下工作。 该测试是在模拟应用条件下进行的。 因此,检测结果是合理的。 该T系列的传感器比传统传感器的使用寿命更长。
IFT229
– 电感式传感器,型号M12, 长度45mm,齐平安装
IFT230
– 电感式传感器,型号M12,长度50mm,非齐平安装
IFT231
– 电感式传感器,型号M12,长度70mm,齐平安装
IFT232
– 电感式传感器,型号M12,长度70mm,非齐平安装
IGT237
– 电感式传感器,型号M18,长度46mm,齐平安装
IGT238
– 电感式传感器,型号M18, 长度51mm,非齐平安装
IGT239
– 电感式传感器,型号M18, 长度70mm,齐平安装
IGT240
– 电感式传感器,型号M18,长度70mm,非齐平安装
IIIT23
– 电感式传感器,型号M30, 长度50mm,齐平安装
IIT224
– 电感式传感器,型号M30,长度50mm,非齐平安装
IIT225
– 电感式传感器,型号M30,长度70mm,齐平安装
IIT226
– 电感式传感器,型号M30, 长度70mm,非齐平安装
其它信息请您参见
新产品介绍
(PDF文件309kB)。
|
首页
|
企业介绍
|
产品介绍
|
应用
|
客户服务
|
新闻动态
|
联系我们
|
©1998-2009
ifm electronic gmbh
- Germany -