efector pmd - 完美地测量距离,优秀的产品性价比
 
 

 
结构非常精巧的激光测距传感器。

  • 检测距离为10m的光学测量系统
  • 2个开关输出,其中一个输出可编程,作为模拟输出
  • 可用于带背景消隐的应用领域
  • 优秀的产品性价比
  • 可标度的检测距离

PMD技术
基于PMD(光子混合元器件)技术,由单芯片系统完成激光反射时间的测量以得出距离。
型号O1D100为主推的PMD产品之一。

它另外一个突出的优点是结构异常精巧,仅为42 x 42 x 52 mm。

意想不到的更多的应用
pmd是为定位、速度调节及料位测量的应用领域而设计的,用于保护独立的工业传送系统,防止碰撞或者用于定位载货汽车和高架仓库中的地面运输车辆。

O1D100 - 激光测距传感器,可见激光,检测距离0.2...10 m
O1D101 - 带背景消隐的激光测距传感器, 可见激光,检测距离0.2...10 m


 产品介绍(虚拟动画)
 带连接Flash-Player的数据 (EXE-File 522kB)


 
3D三维动画
Flashanimation efector pmd
注释:
请您注意,您的浏览器需安装最新的Flash-Plugin(版本至少为5)。否则请您从Macromedia免费下载Plugin。如果您不想安装Plugin,我们乐意为您提供带集成Flashplayer 的可直接执行的数据(EXE-File),您同样可以下载文件。

通常情况下用鼠标操作,请您关闭单独的浏览器窗口,结束三维动画。