技术资料查询
订购编号例如: IA0032
首页
企业介绍
产品介绍
应用
客户服务
新闻动态
联系我们
新产品介绍
企业新闻
博览会
optoTimes
位置传感器技术和识别物体
用于保护人员和设备的安全继电器
校正系数为1的电感式传感器M8
小巧精致的电感式传感器 - 型号M8。
用于乳酪业应用的电感式传感器
用于简单安装的电感式矩形传感器
带精确线性输出信号的模拟传感器
易福门 - 用于灰尘和气体易爆区域的光电传感器
efector pmd - 完美地测量距离,优秀的产品性价比
具有cULus许可证的估算系统
ecolink M12
光纤传感器
用于回转驱动装置的自动化箱
光电传感器M18
操作简单无需设定传感器
存档
流体传感器和诊断系统
总线系统AS-Interface
控制系统
识别系统
光纤传感器: 非常灵活和耐用
带3 mm弯曲半径的型号适用于安装位置过小的区域。
没有光损失的细小弯曲半径。
可承受高的机械负载,确保安全的功能。
用户可任意设定塑料光纤。
其检测距离可与多路光纤传感器的检测距离媲美。
可任意与放大器相连接。
非常灵活和耐用。
采用高品质丙烯酸的光纤传感器可简化连接。 它们非常耐用,可连接在放大器的安装座上,而光功率不会减小。
不同的型号
头部结构为M3和M4的对射式系统型号,头部结构为M3、M4及M6的漫反射传感器型号。 具有两个不同横截面,非常灵活的型号可供用户使用。 用易福门的切屑刀具可得到所需的光纤长度 。 通过固定螺钉,连接型号OBF或OO的光纤放大器。
对射式传感器:
E21101 - M3,放大器OO/OBF的检测距离: 750/250 mm
E21102 - M4,放大器OO/OBF的检测距离: 750/250 mm
E21103 - M3, 放大器OO/OBF的检测距离: 120/50 mm
E21104 - M4,放大器OO/OBF的检测距离: 120/50 mm
漫反射传感器
E21105 - M6, 放大器OO/OBF的检测距离: 180/70 mm
E21106 - M4,放大器OO/OBF的检测距离: 30/10 mm
E21107 - M3,放大器OO/OBF的检测距离: 30/10 mm
其它信息请您参见
新产品介绍
(PDF文件142kB)。
|
首页
|
企业介绍
|
产品介绍
|
应用
|
客户服务
|
新闻动态
|
联系我们
|
©1998-2009
ifm electronic gmbh
- Germany -