Μεταδότης κεφαλής θερμοστοιχείου - ανήκει στο παρελθόν. Μεταδότης θερμοκρασίας με κονέκτορες- το μέλλον.

Μεταδότης κεφαλής θερμοστοιχείου - ανήκει στο παρελθόν. Μεταδότης θερμοκρασίας με κονέκτορες- το μέλλον.

Σειρά TP: Βαθμωτοί μεταδότες - εξαιρετικό πλεονέκτημα.

  • Μικρό βάρος και μέγεθος, με Μ12 κονέκτορες.
  • Μειωμένης πολυπλοκότητας τοποθέτησης και πηγών σφαλμάτων.
  • Διαβαθμιζόμενη αξιολόγηση αισθητήρων Pt100 / Pt1000 στους -50...300 °C.
  • Ενσωματωμένο LED κατάστασης λειτουργίας.
  • Τεχνολογίες πλήρους εγκιβώτισης με ρητίνη και ecolink M12, εγγυώνται μεγάλη αντοχή σε κραδασμούς.
Απλοποιημένη εγκατάσταση και μειωμένες πηγές σφαλμάτων.
Λόγω της χρήσης δύο τυποποιημένων Μ12 αρσενικού-θηλυκού βυσμάτων, η πολυπλοκότητα σύνδεσης του μεταδότη θερμοκρασίας σειράς TP είναι ελάχιστη, συγκρινόμενη με τους κοινούς μεταδότες κεφαλής ή ράγας DIN. Επιπρόσθετα, πηγές σφαλμάτων, όπως καλωδιακές συνδέσεις, έχουν εξαλειφθεί.
Ευέλικτη χρήση.
Χάρις την αξιολόγηση 4σύρματων αισθητήρων Pt100 / Pt1000, ο μεταδότης μπορεί επίσης να συνδεθεί σε θερμοστοιχεία Pt, χρησιμοποιώντας καλώδια σύνδεσης. Λόγω του μικρού μεγέθους, είναι κατάλληλος και για σκληρές εφαρμογές, καθώς μπορεί να συνδεθεί σε ασφαλή σημεία. Επιπρόσθετα, λόγω της δυνατότητας διαβάθμισης του TP στους -50...300 °C, είναι δυνατή η επιμέρους προσαρμογή τους εύρους μέτρηση, για κάθε σχεδόν εφαρμογή, χρησιμοποιώντας το USB σετ σύνδεσης E30396.

M12 κονέκτορες · λειτουργία εξόδου 4…20 mA / IO-link

TP3237 - Μετατροπέας σήματος μέτρησης για αισθητήρες θερμοκρασίας, για Pt100 και Pt1000 Πρωτόκολλο επικοινωνίας: IO-Link 1.0 (COM2 υποτελή, 38,4 kBaud), Αναλογική έξοδος 4...20 mA, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...70 °C, Εύρος μετρήσεων: 0...100 °C, M12 κονέκτορα

Θερμοστοιχεία ράβδου

TT1081 - Αισθητήρας θερμοκρασίας για σύνδεση σε μονάδες αξιολόγησης, IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -40...150 °C, M12 κονέκτορα
TT2081 - Αισθητήρας θερμοκρασίας για σύνδεση σε μονάδες αξιολόγησης, IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -40...150 °C, M12 κονέκτορα
TT3081 - Αισθητήρας θερμοκρασίας για σύνδεση σε μονάδες αξιολόγησης, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -40...150 °C, M12 κονέκτορα
TT5081 - Αισθητήρας θερμοκρασίας για σύνδεση σε μονάδες αξιολόγησης, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, Εύρος μετρήσεων: -40...150 °C, M12 κονέκτορα

Καλωδιακά θερμοστοιχεία

TS2229 - Αισθητήρας θερμοκρασίας για σύνδεση σε μονάδες αξιολόγησης, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 67, Εύρος μετρήσεων: -25...90 °C, Καλώδιο PUR
TS2056 - Αισθητήρας θερμοκρασίας για σύνδεση σε μονάδες αξιολόγησης, IP 67, Εύρος μετρήσεων: -50...250 °C, Καλώδια τεφλόν
TS2256 - Αισθητήρας θερμοκρασίας για σύνδεση σε μονάδες αξιολόγησης, IP 67, Εύρος μετρήσεων: -50...250 °C, Καλώδια τεφλόν
TS2659 - Αισθητήρας θερμοκρασίας για σύνδεση σε μονάδες αξιολόγησης, IP 67, Εύρος μετρήσεων: -30...180 °C, Καλώδιο από σιλικόνη

Τρέχον τεχνικό φυλλάδιο

Βοηθός επιλογής