R360 SafetyController για οχήματα και κινητές μηχανές.
Τεχνολογία ασφαλείας για ακραίες απαιτήσεις.
- Ελεγκτής ασφαλείας κατά EN ISO 13849 / κατηγορίας 3, EN 62061 SIL 2.
- Επεκτεταμένες ρουτίνες επιτήρησης και δοκιμών η/μ εξοπλισμού και λογισμικού.
- Ασφαλείς είσοδοι και έξοδοι για σήματα αναλογικά, ψηφιακά, παλμικά και διαμόρφωσης πλάτους παλμού (PWM).
- Συνδέσεις CAN με πρωτόκολλα CANopen, CANsafety και SAE J1939.
- Προγραμματιζόμενος κατά IEC 61131-3 με CoDeSys.
R360 SafetyController
Χάρις των ενσωματωμένων συναρτήσεων η/μ εξοπλισμού και λογισμικού, μπορούν να ελεγχθούν και να επιτηρηθούν εφαρμογές έως και κατηγορίας 3 / PL d κατά EN ISO 13849 σύμφωνα με τη νέα οδηγία μηχανών.
Η μόνιμη επιτήρηση CPU, μνήμης και υπολοίπου η/μ εξοπλισμού από το λειτουργικό σύστημα, καθώς και οι επεκτεταμένες λειτουργίες διάγνωσης στις εξόδους, διασφαλίζουν ασφαλή λειτουργία της διαδικασίας ελέγχου. Το εύκολο και ευανάγνωστο σύστημα CoDeSys, εμπεριέχει όλες τις σημαντικές πληροφορίες συστήματος για το πρόγραμμα εφαρμογών.
Μέσω της σύνδεσης CAN, οι συσκευές μπορεούν να συνδεθούν με περαιτέρω ασφαλείς και μη ελεγκτές ή βαθμίδες εισόδων/εξόδων της οικογένειας R360, χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα CANsafety και CANopen.
Λειτουργίες και πλεονεκτήματα
Σχεδόν όλα τα οχήματα έχουν λειτουργίες που πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο άτομα και υλικό. Σε όλο και περισσότερους τομείς εφαρμογών (π.χ. οχήματα ανέλκυσης, αποριμματοφόρα), έχουν υπάρξει σαφώς καθορισμένα πρότυπα προϊόντων για κάποιο διάστημα. Εξαιτίας της αναθεωρημένης οδηγίας μηχανών, οι κατασκευαστές μηχανών πρέπει συχνά να καλύπτουν τις νέες απαιτήσεις.
Γι΄αυτό το λόγο, υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για πιστοποιημένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα συναρμολόγησης για οχήματα. Ο SafetyController μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές έως και κατηγορίας 3 / PL d κατά EN ISO 13849-1 και SIL 2 κατά EN 62061.