Η τροφοδοσία είναι πλέον πορτοκαλί! Τροφοδοτικά κατασκευής ifm.
24 V DC παλμοτροφοδοτικά με "έξυπνη αποθήκη ενέργειας".
- Δύο σειρές για διαφορετικές εφαρμογές.
- Είσοδος μεγάλου εύρους, μονοφασικά 100...240 V AC.
- Στιβαρό μεταλλικό περίβλημα ή: συμπαγές πλαστικό περίβλημα.
- Χαμηλές απώλειες ισχύος λόγω υψηλού βαθμού απόδοσης.
- Κατάσταση λειτουργίας απεικονιζόμενη με LED και έξοδο DCok.
Τα παλμοτροφοδοτικά
αποτελούν μια οικονομική λύση για την τροφοδοσία αισθητήρων , ενεργοποιητών και ευαίσθητων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Διακρίνονται για τη συμπαγή, μικρού βάρους και λεπτή σχεδίαση, παρέχοντας αξιόπιστη εγκατάσταση σε ράγα πίνακα.
Σταθερή τάση εξόδου, ανεξάρτητη μεταβολής φορτίου και διακυμάνσεων τάσεων εισόδου, διασφαλίζει αξιοπιστία λειτουργίας και μεγάλους χρόνους κανονικής λειτουργίας.
Σε περιπτώσεις υπερφόρτωσης, οι συσκευές αντιδρούν με σύστημα "έξυπνης αποθήκης ενέργειας", δηλ. παρέχουν επιπρόσθετη ισχύ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με το φορτίο. Εως 5 s για 150 % φορτίο και εως 13 s για 120 % φορτίο. Ετσι λοιπόν τα τροφοδοτικά μπορούν να εκκινούν και με προβληματικά φορτία.
LED και η έξοδος DCok απεικονίζουν και σηματοδοτούν τις καταστάσεις λειτουργίας.
Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν παγκοσμίως, λόγω της μεγάλου εύρους εισόδου και της πιστοποίησης cULus.