Κυτία διακλάδωσης τεχνολογίας ecolink, η ασφαλής σύνδεση.

Κυτία διακλάδωσης τεχνολογίας ecolink, η ασφαλής σύνδεση.

Από τον βιομηχανικό αυτοματισμό, στην βιομηχανία εργαλειομηχανών.

  • Το μηχανικό τερματικό ασφαλίζει και προστατεύει το O-ring από καταστροφή.
  • Βέλτιστη στεγανότητα ακόμα και όταν τοποθετείται χωρίς εργαλεία.
  • Η τεχνολογία σύνδεσης ακολουθεί το πρότυπο M12 (EN 61076).
  • Υψηλής ποιότητας υλικά για πολύ μεγάλο χρόνο κανονικής λειτουργίας.
Κυτία διακλάδωσης τεχνολογίας ecolink για απαιτητικές εφαρμογές.
Οι περισσότερες εφαρμογές απαιτούν ειδικές λύσεις. Μόνο τα υψηλής ποιότητας υλικά, οι εξασφαλισμένες διαδικασίες παραγωγής και το αλάνθαστο μοντάρισμα, οδηγούν μακροπρόθεσμα στην επιτυχία.
τεχνολογία ecolink:
Η νέα τεχνολογία ecolink αποτρέπει από λανθασμένη τοποθέτηση. Το ενσωματωμένο μηχανικό τερματικό ασφαλίζει και προστατεύει το O-ring από καταστροφή. Ετσι, είναι δυνατή γρήγορη και ασφαλής συναρμολόγηση χωρίς χρήση ακριβού δυναμόκλειδου. Το O-ring συμπιέζεται πάντα με το σωστό τρόπο, εξασφαλίζοντας υψηλούς βαθμούς προστασίας IP 67, IP 68 και IP 69K.
Εφαρμογές:
Εργοστασιακοί αυτοματισμοί, εργαλειομηχανές, υδραυλικά

Κυτία διακλάδωσης με καλώδιο σύνδεσης

EBC013 - Κυτίο διακλάδωσης, 4-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EBC015 - Κυτίο διακλάδωσης, 4-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, Με LED, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EBC025 - Κυτίο διακλάδωσης, 4-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, 10 m Καλώδιο PUR
EBC027 - Κυτίο διακλάδωσης, 4-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, Με LED, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, 10 m Καλώδιο PUR
EBC014 - Κυτίο διακλάδωσης, 4-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EBC016 - Κυτίο διακλάδωσης, 4-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, Με LED, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EBC026 - Κυτίο διακλάδωσης, 4-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, 10 m Καλώδιο PUR
EBC028 - Κυτίο διακλάδωσης, 4-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, Με LED, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, 10 m Καλώδιο PUR
EBC017 - Κυτίο διακλάδωσης, 6-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EBC019 - Κυτίο διακλάδωσης, 6-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, Με LED, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EBC029 - Κυτίο διακλάδωσης, 6-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, 10 m Καλώδιο PUR
EBC031 - Κυτίο διακλάδωσης, 6-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, Με LED, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, 10 m Καλώδιο PUR
EBC018 - Κυτίο διακλάδωσης, 6-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EBC020 - Κυτίο διακλάδωσης, 6-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, Με LED, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EBC030 - Κυτίο διακλάδωσης, 6-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, 10 m Καλώδιο PUR
EBC032 - Κυτίο διακλάδωσης, 6-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, Με LED, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, 10 m Καλώδιο PUR
EBC021 - Κυτίο διακλάδωσης, 8-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EBC023 - Κυτίο διακλάδωσης, 8-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, Με LED, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EBC033 - Κυτίο διακλάδωσης, 8-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, 10 m Καλώδιο PUR
EBC035 - Κυτίο διακλάδωσης, 8-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, Με LED, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, 10 m Καλώδιο PUR
EBC022 - Κυτίο διακλάδωσης, 8-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EBC024 - Κυτίο διακλάδωσης, 8-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, Με LED, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EBC034 - Κυτίο διακλάδωσης, 8-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, 10 m Καλώδιο PUR
EBC036 - Κυτίο διακλάδωσης, 8-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, Με LED, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C, 10 m Καλώδιο PUR

Κυτία διακλάδωσης με Μ23 κονέκτορα

~EBC009EBC0010~
EBC001 - Κυτίο διακλάδωσης, 4-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °CM23 κονέκτορα
EBC003 - Κυτίο διακλάδωσης, 4-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °CM23 κονέκτορα
EBC002 - Κυτίο διακλάδωσης, 4-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °CM23 κονέκτορα
EBC004 - Κυτίο διακλάδωσης, 4-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, Με LED, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °CM23 κονέκτορα
EBC005 - Κυτίο διακλάδωσης, 6-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °CM23 κονέκτορα
EBC007 - Κυτίο διακλάδωσης, 6-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °CM23 κονέκτορα
EBC006 - Κυτίο διακλάδωσης, 6-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, Με LED, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °CM23 κονέκτορα
EBC008 - Κυτίο διακλάδωσης, 6-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, Με LED, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °CM23 κονέκτορα
EBC011 - Κυτίο διακλάδωσης, 8-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °CM23 κονέκτορα
EBC012 - Κυτίο διακλάδωσης, 8-πλό, Χωρίς αλογόνο, Χωρίς σιλικόνη, Επιχρυσωμένες επαφές, Με LED, IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °CM23 κονέκτορα

Τρέχον τεχνικό φυλλάδιο

Βοηθός επιλογής