Ο Βενιαμίν της οικογένειας των φωτοκυττάρων: O7 - μικρά, συμπαγή, μεγάλης ακριβείας.
Πανίσχυρα φωτοκύτταρα μικρού μεγέθους.
- Ιδανικά για ανίχνευση θέσης σε τροφοδοσία και διαχείριση.
- Πομπού-δέκτη, ανάκλασης και διάχυσης αισθητήρες χωρίς ρύθμιση.
- Ορατό κόκκινο φως για εύκολη ευθυγράμμιση.
- Αισθητήρας διάχυσης με καταστολή φόντου ακριβείας.
- Μικρή φωτεινή κουκίδα για ανίχνευση μικρών αντικειμένων.
Εφαρμογές
Όπου υπάρχει περιορισμένος χώρος για αισθητήρες ή όταν πρέπει να ανιχνευτούν μικρά κομμάτια, τα μικρά φωτοκύτταρα σειράς Ο7 είναι τα ιδανικά για τη λύση προβλημάτων. Τυπικές εφαρμογές: ανίχνευση θέσης σε τροφοδοσία και διαχείρηση.
Πλεονεκτήματα
Η μικρή φωτεινή κουκίδα και ο στενός κώνος δέσμης, επιτρέπουν την ανίχνευση μικρών αντικειμένων ακόμα και σε μεγάλες αποστάσεις. Χωρίς ρύθμιση, οι αισθητήρες είναι έτοιμοι για λειτουργία, αμέσως μετά την εγκατάσταση (plug & play). Αισθητήρες διάχυσης με καταστολή φόντου διατίθενται στα 30, 50 ή 100 mm. Ορατού κόκκινου φωτός, για γρήγορη και εύκολη ευθυγράμμιση.
Εφαρμογές:
Τεχνολογία διαχείρισης, ρομπότ και αυτοματισμοί