Ίδια απόσταση ανίχνευσης για όλα τα μέταλλα

Ίδια απόσταση ανίχνευσης για όλα τα μέταλλα

Ανοξείδωτοι επαγωγικοί Kplus αισθητήρες για βιομηχανικούς αυτοματισμούς με συντελεστή διόρθωσης 1

  • Ομοιόμορφη απόσταση ανίχνευσης για αξιόπιστη ανίχνευση σε όλα τα μέταλλα
  • Μικρού μεγέθους για χρήση σε περιορισμένους χώρους
  • Τεχνολογία αισθητήρα ανεπηρέαστη από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία για αποφυγή λανθασμένων ενεργοποιήσεων
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασίας για καθολική χρήση
  • Υψηλός βαθμός προστασίας έως και IP 68 / IP 69K
Σταθερός συντελεστής διόρθωσης
Οι αισθητήρες ”Kplus“ έχουν την ίδια απόσταση ανίχνευσης για όλα τα μέταλλα. Για παράδειγμα είναι κατάλληλοι για ανίχνευση αλουμινίου, εκεί όπου οι συμβατικοί αισθητήρες εμφανίζουν σημαντικά μειωμένη απόσταση ανίχνευσης. Οι υψηλές συχνότητες μεταγωγής καταστούν δυνατή την επιτήρηση πολύ γρήγορων εναλλαγών κατάστασης. Με τη νέα τεχνολογία αισθητήρα, αυτοί οι αισθητήρες είναι αναίσθητοι στα μαγνητικά πεδία και μπορούν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθούν ακόμα και δίπλα σε ηλεκτρικά φρένα. Το μεγάλο εύρος θερμοκρασίας καθώς και ο υψηλός βαθμός προστασίας καθιστούν καθολική τη χρήση των νέων αισθητήρων ”Kplus..

M12 κονέκτορας · 3 καλωδίων DC PNP · Λειτουργία εξόδου NO ανοικτή σε ηρεμία


IFS289 - Επαγωγικός αισθητήρας, M12 x 1, Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης, Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, Συντελεστής διόρθωσης = 1, DC PNP, Απόσταση ανίχνευσης 4 mm, χωνευτής τοποθέτησης, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -40...85 °C, M12 κονέκτορας, Επιχρυσωμένες επαφές
IFS290 - Επαγωγικός αισθητήρας, M12 x 1, Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης, Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, Συντελεστής διόρθωσης = 1, DC PNP, Απόσταση ανίχνευσης 10 mm, ελεύθερης τοποθέτησης, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -40...85 °C, M12 κονέκτορας, Επιχρυσωμένες επαφές
IFS285 - Επαγωγικός αισθητήρας, M12 x 1, Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης, Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, Συντελεστής διόρθωσης = 1, DC PNP, Απόσταση ανίχνευσης 4 mm, χωνευτής τοποθέτησης, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -40...85 °C, M12 κονέκτορας, Επιχρυσωμένες επαφές
IFS286 - Επαγωγικός αισθητήρας, M12 x 1, Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης, Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, Συντελεστής διόρθωσης = 1, DC PNP, Απόσταση ανίχνευσης 10 mm, ελεύθερης τοποθέτησης, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -40...85 °C, M12 κονέκτορας, Επιχρυσωμένες επαφές
IGS279 - Επαγωγικός αισθητήρας, M18x1, Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης, Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, Συντελεστής διόρθωσης = 1, DC PNP, Απόσταση ανίχνευσης 8 mm, χωνευτής τοποθέτησης, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -40...85 °C, M12 κονέκτορας, Επιχρυσωμένες επαφές
IGS280 - Επαγωγικός αισθητήρας, M18x1, Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης, Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, Συντελεστής διόρθωσης = 1, DC PNP, Απόσταση ανίχνευσης 15 mm, ελεύθερης τοποθέτησης, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -40...85 °C, M12 κονέκτορας, Επιχρυσωμένες επαφές
IGS277 - Επαγωγικός αισθητήρας, M18x1, Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης, Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, Συντελεστής διόρθωσης = 1, DC PNP, Απόσταση ανίχνευσης 8 mm, χωνευτής τοποθέτησης, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -40...85 °C, M12 κονέκτορας, Επιχρυσωμένες επαφές
IGS278 - Επαγωγικός αισθητήρας, M18x1, Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης, Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, Συντελεστής διόρθωσης = 1, DC PNP, Απόσταση ανίχνευσης 15 mm, ελεύθερης τοποθέτησης, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -40...85 °C, M12 κονέκτορας, Επιχρυσωμένες επαφές
IIS269 - Επαγωγικός αισθητήρας, M30 x 1,5, Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης, Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, Συντελεστής διόρθωσης = 1, DC PNP, Απόσταση ανίχνευσης 15 mm, χωνευτής τοποθέτησης, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -40...85 °C, M12 κονέκτορας, Επιχρυσωμένες επαφές
IIS267 - Επαγωγικός αισθητήρας, M30 x 1,5, Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης, Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, Συντελεστής διόρθωσης = 1, DC PNP, Απόσταση ανίχνευσης 15 mm, χωνευτής τοποθέτησης, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -40...85 °C, M12 κονέκτορας, Επιχρυσωμένες επαφές
IIS268 - Επαγωγικός αισθητήρας, M30 x 1,5, Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης, Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, Συντελεστής διόρθωσης = 1, DC PNP, Απόσταση ανίχνευσης 30 mm, ελεύθερης τοποθέτησης, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -40...85 °C, M12 κονέκτορας, Επιχρυσωμένες επαφές

Τεχνολογία σύνδεσης


EVC001 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 2 m Καλώδιο PUR
EVC002 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 5 m Καλώδιο PUR
EVC004 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 2 m Καλώδιο PUR
EVC005 - Θηλυκός κονέκτορας, Υπό γωνία, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 5 m Καλώδιο PUR

Τρέχον τεχνικό φυλλάδιο

Βοηθός επιλογής