Ένας για όλα – ένας επαγωγικός αισθητήρας για τρεις διαφορετικές χρήσεις.

Κατάλληλοι για: βιομηχανικές εφαρμογές, οχήματα / εξωτερική χρήση, εφαρμογές με ψυκτικά και λιπαντικά.
- Ιδιαίτερα ευέλικτοι, με μεγάλο εύρος θερμοκρασίας.
- Με πολύ υψηλό βαθμό προστασίας, από IP 65 έως και IP 69K.
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση, με Μ12 κονέκτορα.
- Με μεγάλη απόσταση ανίχνευσης, για αξιόπιστη ανίχνευση.
- Μειώστε τους κωδικούς στην αποθήκη σας – ένας αισθητήρας για πολλές εφαρμογές.
Αισθητήρες νέας σχεδίασης
Mε τη νέα γενιά επαγωγικών αισθητήρων της ifm, μπορείτε για πρώτη φορά να χρησιμοποιήσετε ένα αισθητήρα σε τρεις εντελώς διαφορετικούς τομείς εφαρμογών. Είτε σε βιομηχανικούς αυτοματισμούς, είτε σε εφαρμογές με ψυκτικά ή λιπαντικά, είτε ακόμη και σε οχήματα ή εξωτερική χρήση, η νέα τεχνολογική πλατφόρμα της ifm ξεχωρίζει για την καθολική και μόνιμη χρηστικότητά της, διασφαλίζοντας υψηλή απόδοση, θερμοκρασιακή σταθερότητα και μεγάλη απόσταση ανίχνευσης.
Ανθεκτικοί και αξιόπιστοι
Οι αισθητήρες διαθέτουν την μέγιστη δυνατή αξιοπιστία, λόγω του μεγάλου εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας -40...+85 °C και του πολύ υψηλού βαθμού προστασίας IP 65, IP 66, IP 67, IP 68 και IP 69K. Η νέα γενιά αισθητήρων πληρεί τις απαιτήσεις του χρήστη για υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος, χωρίς σταματήματα και με αξιόπιστη λειτουργία μεταγωγής. Ένας για όλα, ένας γενικής χρήσης αισθητήρας, για συνεχή χρήση.
M12 κονέκτορας · Λειτουργία εξόδου ανοικτή σε ηρεμία ΝΟ
Τρέχον τεχνικό φυλλάδιο
Εφαρμογές
Rotational speed detection generator direct drive Rotational speed detection main shaft Rotor blade end position (with an electric pitch system) End position of a rotor blade (with an electric pitch system) Distinction between heating and cooling hoods Position of the shut-off valves in the inlet Lock position