Η σειρά OG BasicLine τώρα και από πλαστικό.
Συμπαγή και ισχυρά φωτοκύτταρα Μ18.
- Για συνήθεις εφαρμογές, διακίνησης και διαχείρισης υλικών.
- Η χαμηλού κόστους εναλλακτική σχεδίαση σε PNP ή NPN.
- Φωτοκύτταρα πομπού-δέκτη και ανάκλασης με σταθερή ρύθμιση (άμεσης λειτουργίας).
- Φωτοκύτταρα διάχυσης: εύκολης ρύθμισης μέσω ποτενσιομέτρου.
- Καθολικής τοποθέτησης χρησιμοποιώντας εξαρτήματα και παρελκόμενα συναρμολόγησης.
Εφαρμογές
Τα πλαστικά φωτοκύτταρα σειράς OG είναι ειδικά σχεδιασμένα ανίχνευση θέσης στη διακίνηση και διαχείριση υλικών. Οι αισθητήρες είναι σχεδιασμένοι να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της αγοράς σε προσιτή τιμή.
Εξοικονόμηση χρημάτων
Η ρύθμιση των φωτοκυττάρων πομπού-δέκτη και ανάκλασης με φίλτρο πόλωσης είναι σταθερή. Αυτό συνεπάγεται εξοικονόμηση χρημάτων και ταχύ χρόνο εκκίνησης λειτουργίας μετά την γρήγορη εγκατάσταση με τα προαιρετικά παρελκόμενα. Το φωτοκύτταρο διάχυσης ενσωματώνει ποτενσιόμετρο μικρομετρικής ρύθμισης στην εφαρμογή.
Εφαρμογές:
Διακίνηση και διαχείρηση υλικών.
<b>Φωτοκύτταρο διάχυσης · κόκκινο φως 645 nm · M12 κονέκτορας · 3-αγωγών
Φωτοκύτταρο ανάκλασης · κόκκινο φως 645 nm · M12 κονέκτορας · 3-αγωγών
Φωτοκύτταρο πομπού-δέκτη, πομπός · κόκκινο φως 645 nm · M12 κονέκτορας
![]() | OGS100 - Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη, M18 x 1, DC, IP 67 , Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -25...60 °C, Εμβέλεια ...8 m, M12 κονέκτορα |