O5D με οθόνη – το πρώτο κανονικό φωτοκύτταρο με μέτρηση χρόνου πτήσης (PMD)

O5D με οθόνη – το πρώτο κανονικό φωτοκύτταρο με μέτρηση χρόνου πτήσης (PMD)

Σειρά PMDLine – νέα γενιά φωτοκυττάρων

  • Αξιόπιστη καταστολή φόντου και ανίχνευση ανεξάρτητη χρώματος
  • Μεγάλης ακριβείας μέτρηση χρόνου πτήσης σε μέγεθος τυποποιημένων φωτοκυττάρων
  • Οι γυαλιστερές επιφάνειες ανιχνεύονται πλέον αξιόπιστα (π.χ. ανοξείδωτο ατσάλι)
  • Ο αισθητήρας μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε θέση, ακόμα και σε αμβλεία γωνία ως προς το αντικείμενο
  • Η ρύθμιση του σημείου μεταγωγής γίνεται στο πλησιέστερο εκατοστό, μέσω των μπουτόν “+/-” και της οθόνης
Μέτρηση χρόνου πτήσης για κανονικά φωτοκύτταρα
Το O5D με μέτρηση χρόνου πτήσης (PMD = συσκευή φωτονικής μίξης) συνδυάζει τα κάτωθι πλεονεκτήματα: μεγάλη εμβέλεια, αξιόπιστη καταστολή φόντου, ορατό κόκκινο φώς και υψηλό πλεόνασμα απολαβής φωτός. Στην ίδια τιμή με τα κανονικά φωτοκύτταρα, αποτελεί μια έξυπνη εναλλακτική λύση.
Εύκολος χειρισμός
Το σημείο μεταγωγής ρυθμίζεται εύκολα στο πλησιέστερο εκατοστό μέσω των μπουτόν “+/-” και της οθόνης ή εναλλακτικά μέσω IOLink, στο οποίο επίσης μπορούμε να δούμε την πραγματική απόσταση.
Οποιαδήποτε επιφάνεια και οποιονδήποτε τρόπο τοποθέτησης
Γυαλιστερά, θαμπά, σκούρα ή φωτεινά αντικείμενα, κάθε χρώματος: το O5D διαθέτει αξιόπιστη καταστολή φόντου. Στον αισθητήρα επιτρέπεται κάθε γωνία πρόσπτωσης - έτσι παρέχει μεγάλη ευελιξία στις θέσεις τοποθέτησης. Ετσι εξοικονομείτε χρήματα και χρόνο εγκατάστασης.

Φωτοκύτταρο μέτρησης απόστασης, λέιζερ βαθμού προστασίας 2 · M12 κονέκτορας

O5D100 - Οπτικός αισθητήρας αποστάσεων, Καταστολή φόντου, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 2, 3-ψηφίων αλφαριθμητική οθόνη ένδειξης [cm], ρυθμιζόμενος, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -25...60 °C, Απόσταση ανίχνευσης: 0,03...2 m, M12 κονέκτορας
O5D101 - Οπτικός αισθητήρας αποστάσεων, Καταστολή φόντου, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 2, 3-ψηφίων αλφαριθμητική οθόνη ένδειξης [inch], ρυθμιζόμενος, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -25...60 °C, Απόσταση ανίχνευσης: 0,03...2 m, M12 κονέκτορας

Παρελκόμενα

E30398 - Κονέκτορας μνήμη, Μνήμη με δυνατότητα παραμετροποίησης για αισθητήρες IO-Link, Χωρητικότητα αποθήκευσης: 2 kbytes, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...60 °C, 2 x M12 κονέκτορες
E30396 - Διασύνδεση IO-Link, zum Parametrieren und Analysieren von Geräten mit max. 65 mA Stromaufnahme, Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας: IO-Link (4800 και 38400 Bit/s) EPS πρωτόκολλο (19200 Bit/s), για λειτουργία σε περιβάλλον λογισμικού FDT „πακέτο ifm“ ή λογισμικό "LINERECORDER SENSOR", Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...45 °C

,