Οπτικές κουρτίνες ασφαλείας λιτής σχεδίασης, μεγάλης εμβέλειας
Η νέα οπτική κουρτίνα ασφαλείας κλέβει την παράσταση.
- Οπτικές κουτίνες ασφαλείας τύπου 2 και 4 σύμμορφες με το πρότυπο IEC 61496.
- Τώρα με SIL σύμφωνα με το IEC 61508 και PL σύμφωνα με το ISO 13849.
- Μπορούν να τοποθετηθούν με μηδενική νεκρή περιοχή ανίχνευσης. Παρελκόμενα συναρμολόγησης παρέχονται με τις συσκευές.
- Εύρη ανίχνευσης επιλεγόμενα στη συσκευή: 0...4 m ή 3...12 m.
- Πανεύκολη ηλεκτρολογική σύνδεση μέσω του ήδη γνωστού και δοκιμασμένου M12 κονέκτορα (5 ή 8 αγωγών).
Πιστοποιημένη ασφάλεια
Οι οπτικές κουρτίνες ασφαλείας και τα οπτικά πλέγματα έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τα τρέχοντα πρότυπα και έχουν πιστοποιηθεί από το TÜV Süd. Ικανοποιούν τις απαιτήσεις για τύπο 2 / SIL2 ή τύπο 4 / SIL3. Ετσι είστε πάντα στην ασφαλή πλευρά εάν χρειάζεστε πρωτεύουσα φύλαξη ή προστασία πρόσβασης.
Παραλλαγές
Οι κουρτίνες διατίθενται για περιοχή προστασίας με ύψος από 160 έως και 1510 mm σε βήματα των 150 mm. Η ανάλυση (χωρητικότητα ανίχνευσης) είναι επιλεγόμενη 30, 40, 50 ή 90 mm. Τα πλέγματα διατίθενται σε εκδόσεις 2, 3 ή 4 δεσμών. Ολα έχουν ενα κοινό στοιχείο: τις πολύ μικρές διαστάσεις περιβλήματος, μόλις 28 x 30 mm.
Εύκολη εγκατάσταση
Είναι εύκολη η τοποθέτηση μέσω της σχισμής Τ σε όλο το μήκος της πίσω πλευράς. Γωνίες στερέωσης παρέχονται με κάθε μονάδα και δεν χρειάζεται να παραγγελθούν έξτρα. Οι συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν κατακόρυφα ή οριζόντια και με μηδενική περιοχή ανίχνευσης στο ένα άκρο.
Εύκολη καλωδίωση
Οι μονάδες μπορούν να προρυθμιστούν μέσω συνδεσμολογίας των Μ12 ακροδεκτών 5 ή 8 αγωγών. Για να γίνει αυτό δεν χρειάζεστε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή λογισμικό. Λειτουργίες όπως EDM (εξωτερική επιτήρηση συσκευής), επανεκκίνηση ή εξωτερική φίμωση (ρελέ ασφαλείας G2001S) μπορούν εύκολα να υλοποιηθούν.
Εφαρμογές:
Περιορισμοί πρόσβασης και πρωτεύουσα φύλαξη, κελιά ρομπότ, μηχανές παραλαβής και τοποθέτησης, γραμμές παραγωγής σε βιομηχανικό αυτοματισμό.